Der NORD ECO-Service

Entdecken Sie Ihre Einsparpotentiale

Mit der NORD ECO-Box erhalten Sie einen detaillierten Einblick in den Verbrauch Ihrer Anlage und decken mittels Ergebnisanalyse Möglichkeiten zur Senkung Ihres Energiebedarfs auf.

Laden Sie sich jetzt drei aktuellen Energieauswertungen herunter und erhalten Einblick in die möglichen Einsparungspotentiale anhand echter Fallbeispiele.

Aktuelle Ergebnisauswertungen herunterladen

Ihre Vorteile mit dem NORD ECO-Service

Messbar machen

Mit der NORD ECO-Box wird der Energieverbrauch Ihrer Anlage oder einzelner Antriebe erstmals im Detail messbar. Nur mittels einer umfangreichen Datenanalyse, die Muster und Ausreißer erkennen lässt, kann eine aussagekräftige Auswertung erfolgen, die mögliche Einsparpotentiale aufdeckt.

Genau analysieren

Bei der Auswertung und Interpretation der gesammelten Daten werden Werte zu Verbrauch, Auslastung und TCO aufgeschlüsselt. Die ermittelten Eckdaten dienen dem Vergleich mit möglichen anderen Antriebssystemen, um ökologisch und wirtschaftlich die beste Entscheidung treffen zu können.

Potenziale nutzen

Durch den Einsatz passender Antriebssysteme lassen sich der CO₂-Ausstoß reduzieren, der Energieverbrauch senken und die Kosten für Verwaltung, Wartung und Verschleiß optimieren. Des Weiteren bietet die Variantenreduzierung zusätzlich die Möglichkeit, Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse zu straffen.

alt

Unser Beratungskonzept

Vordergründig zeigt der NORD ECO-Service die Einsparpotentiale Ihrer Anwendung auf, um den Energieverbrauch für einen geringeren CO₂-Ausstoß sowie Kostenersparnisse zu optimieren. Unser Beratungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Fertigung von Elektromotoren und der Zusammenarbeit mit Kunden aus über 100 Branchen. Dieses gesammelte Wissen fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Antriebe ein, sodass wir Ihnen passende Produkte zur Anwendungsoptimierung anbieten können.

Messung der Leistungsdaten

Nach Installation der NORD ECO-Box zwischen Antrieb und Stromversorgung werden in Echtzeit und über zwei Monate hinweg Daten über dauerhafte Belastungen, Lastspitzen und unregelmäßige Zustände aufgezeichnet. Durch den langen Zeitraum wird eine höhere Datendichte ermittelt, die Muster und zufällige Ausreißer erkennen lässt, wodurch ein Lastzyklus der kompletten Anlage erstellt werden kann.

In der NORD ECO-Box arbeitet ein Energiemessgerät, das Stromstärke und -spannung misst. Es bestimmt die Wirk- bzw. die Blindleistung, also die tatsächlich genutzte bzw. nicht genutzte Energie, und ermittelt daraus im Verhältnis den Leistungsfaktor.

Auswertung der Daten

Ist die Erhebung abgeschlossen, werden die Daten in eine eigens von NORD entwickelte Software hochgeladen und automatisch ausgewertet. Der Kunde erhält die Auswertung in Form eines PDF-Dokuments, in dem die wesentlichen Eckdaten dargestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Interpretation der Daten.

In der Ergebnisauswertung lässt sich aufgrund der Vielzahl der aufgezeichneten Daten genau ablesen, ob eine Anlage in der verwendeten Dimensionierung den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht. Überdimensionierung ist einer der häufigsten Punkte, die bei der Optimierung auf Energieeffizienz eine Rolle spielen.

Alternative Komponenten

40 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Einsatz von Elektromotoren bieten uns einen weitreichenden Einblick in die Praxis. Ein Beispiel beschreibt den Einsatz eines Antriebssystems mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 1,1 kW, in der Spitze 1,9 kW, die mit einem 4 kW-Motor angetrieben wird. Hierbei entsteht lediglich eine 30-prozentige Auslastung des Antriebs und damit ein entsprechend hohes Einsparungspotential. Der Einsatz eines Motors mit 2,2 kW Leistung hebt in diesem Fall die Auslastung auf knapp 50 % und bietet weiterhin Reserven für eine mögliche Mehrlast.

Bei großen Anlagen mit zahlreichen Antrieben, etwa in der Intralogistik, kann der NORD ECO-Service dazu beitragen, nicht nur die eingesetzte Leistung der einzelnen Antriebssysteme zu optimieren, sondern auch die Anzahl unterschiedlicher Systeme zu verkleinern. Dadurch senken sich auch die Kosten und benötigten Kapazitäten für Wartung und Ersatzteillogistik.

Reduzierung der Varianten

So signifikant die Vorteile einer NORD ECO-Messung für ein einzelnes Antriebssystem sind, über eine ganze Anlage gesehen, potenzieren sie sich noch. Bei großen Anlagen mit zahlreichen Antrieben, etwa in der Intralogistik, kann der ECO-Service dazu führen, die Anzahl unterschiedlicher Antriebssysteme deutlich zu verkleinern. Eine solche Variantenreduzierung hilft, über die Gesamtanlage Verwaltungskosten zu minimieren und Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse zu straffen. Die hocheffizienten NORD Motoren, die ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich leisten, eignen sich besonders für eine Variantenreduzierung.

In zahlreichen Messungen hat NORD DRIVESYSTEMS bisher die Lastprofile von Antriebssystemen erstellt. Wir bieten den Service sowohl für Anlagen mit eigenen als auch mit Fremdkomponenten. Der NORD ECO-Service hat bereits einer Vielzahl von Kunden geholfen, die Energieeffizienz der Produktion zu verbessern und damit auch ihren Carbon-Footprint zu verkleinern.

LogiDrive®-Lösungsräume

Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.

Wir nennen es Lösungsräume. Erprobt für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen. Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.

Mehr zu LogiDrive®

Weitere energieeffiziente Produkte von NORD

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt.
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie.

DuoDrive mit integriertem IE5+ Motor

Aus Zwei wird Eins.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Ein hocheffizienter IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse.

Elektronische Antriebstechnik

Frequenzumrichter und Schaltschränke
Frequenzumrichter und Motorstarter mit sehr hoher Leistung von bis zu 160 kW von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!

Themen der Energieeffizienz

Total Cost of Ownership

Teaser TCO, Zahnradhintergrund

Gesamtkostenreduzierung
Unser Ziel für unsere Kunden ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfasst alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb, möglichen Wartungen und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen.

Globale Effizienzvorschriften

Weltkarte, Map, NORD Locations

Ländervorschriften
Unser breites Sortiment an Elektromotoren, die alle weltweit gängigen Effizienzvorschriften und Normen erfüllen. Unsere leistungsstarken und robusten Motoren kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und lassen sich mit allen NORD-Getrieben kombinieren.

Nehmen Sie mit Ihrem Service-Berater Kontakt auf