News –

NORD auf der Passenger Terminal Expo 2024 in Frankfurt

Für die Anforderungen der Flughafenlogistik hat NORD eine Produktreihe aus dem LogiDrive-Lösungsraum optimiert. Seine Antriebe für Tray, Belt oder Roller Conveyor stellt der Spezialist vom 16. bis 18.04.2024 auf der Leitmesse der Flughafen- und Luftverkehrsbranche vor.

NORD LogiDrive, NORDAC ON, and IE4 gear unit for the Passenger Terminal Expo 2024

Bargteheide, 2024-04-04

Gepäckstücke unterschiedlichen Gewichts müssen über teilweise beachtliche Strecken transportiert werden: Das stellt sehr spezielle Anforderungen an die Antriebstechnik. NORD hat eine Produktreihe aus seinem LogiDrive-Lösungsraum speziell für Anwendungen der Flughafenlogistik optimiert. Die drei Systemlösungen kommen alle mit geringem Gewicht und kompaktem Bauraum, bieten darüber hinaus aber unterschiedliche Vorteile:

  • LogiDrive Basic
    • IE3 Asynchronmotor, dezentraler Frequenzumrichter NORDAC ON, Getriebe aus dem NORD Portfolio
    • Vorteile: geringe Investitionskosten, hoher Verstellbereich

  • LogiDrive Advanced
    • IE5+ Synchronmotor, dezentraler Frequenzumrichter NORDAC ON+, Getriebe aus dem NORD Portfolio
    • Vorteile: sehr energieeffizient, spart CO2-Emissionen, ermöglicht Variantenreduzierung

  • LogiDrive Advanced mit DuoDrive
    • Besteht aus Getriebemotor DuoDrive und dezentralem Frequenzumrichter NORDAC ON+
    • Vorteile: wie LogiDrive Advanced, zusätzlich geringer Wartungsaufwand

Den Lösungsraum LogiDrive Airport sowie seinen Effizienz-Service NORD ECO-Service stellt NORD vom 16. bis 18.04.2024 auf der Passenger Terminal Expo in Frankfurt am Stand D300 vor.