News –

Effiziente Antriebslösungen für die Flughafenindustrie

Ob Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder Baggage Reclaim – um einen reibungslosen Ablauf bei der Gepäckförderung zu garantieren, ist eine intelligente, leistungsfähige und höchst flexible Antriebstechnik notwendig. NORD DRIVESYSTEMS kennt die Anforderungen der Branche genau und bietet mit seinen Antriebssystemen optimale Lösungen für verschiedene Flughafenanwendungen .

Bargteheide, 2021-09-28

NORD ist einer der weltweit führenden Komplettanbieter elektrischer, mechanischer und elektronischer Antriebstechnik und vertreibt skalierbare Antriebslösungen für alle Teilbereiche der Intralogistik. In jedem Bereich gilt es, individuellen Anforderungen gerecht zu werden. So müssen bei großen Intralogistikprojekten für Flughäfen oft konkurrierende Ansprüche unter einen Hut gebracht werden. Die beiden größten Hebel zur TCO-Senkung bieten der Energieverbrauch und die Anzahl der eingesetzten Antriebsvarianten. Zwischen den Ansätzen der Energieeffizienz-Optimierung und der Variantenreduzierung besteht jedoch ein Zielkonflikt. Diese beiden Spannungsfelder optimal in Einklang zu bringen, gehört zu den besonderen Stärken von NORD. Der Hersteller bietet verschiedene Getriebemotorvarianten, die speziell auf das jeweilige Baggage-Handling-System (BHS) zugeschnitten sind.

Energieeffizienz und Variantenreduzierung in Flughafenanwendungen

Die leise hocheffiziente IE5+ Motorengeneration von NORD wurde mit besonderem Schwerpunkt auf den Einsatz in der Intralogistik konzipiert. Die besonders energieeffizienten, robusten und kompakten Permanentmagnet-Synchronmotoren reduzieren die Verluste im Vergleich zu der aktuellen IE4-Baureihe erheblich und bieten einen konstant hohen Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich. Varianten können reduziert werden, indem für einen bestimmten Last- und Drehzahlbereich nur noch eine Getriebemotor- und Frequenzumrichter-Baugröße eingesetzt wird. Für kleinere Leistungsanforderungen oder andere Drehzahlbereiche kann diese Antriebseinheit dann, gesteuert durch den Frequenzumrichter, alle erforderlichen Betriebspunkte abdecken. Somit erweitern die neuen IE5+ Motoren die Möglichkeiten der Antriebssysteme von NORD und sorgen für eine optimierte Performance bei reduzierten Gesamtbetriebskosten (TCO) – was unter anderem auch in Flughafenanwendungen von Vorteil ist. Ganz neu für diese Anwendung der patentierte, vollständig integrierte Getriebemotor: NORD DuoDrive .