News –

NORD live erleben – ab dem 15. September

NORD ist auch im zweiten Halbjahr 2025 wieder mit seinen innovativen und branchenspezifischen Antriebslösungen auf zahlreichen Herbstmessen vertreten - darunter die drinktec, die Fachpack, die inter airport Europe und die SPS – Smart Production Solutions. Besuchen Sie uns vor Ort und erleben Sie zukunftsweisende Technik im direkten Austausch mit unseren Expertinnen und Experten.

NORD product line

Bargteheide, 2025-08-06

NORD präsentiert vom 15. bis 19. September 2025 auf der drinktec robuste und effiziente Antriebslösungen. Mit der neuen Oberflächenveredelung NXD tupH® ist es dem Unternehmen gelungen, seine Aluminiumantriebe noch widerstandsfähiger in extremen Umgebungen zu machen.

Effiziente Antriebslösungen für die Verpackungsindustrie

Auf der Fachpack 2025 in Nürnberg zeigt NORD vom 23. bis 25. September 2025 in Halle C4 an Stand 651 maßgeschneiderte Antriebslösungen für die Verpackungsindustrie. Im Fokus stehen dezentrale Antriebselektronik, die die Installationszeit verkürzen, Platz im Schaltschrank sparen und die Gesamtkosten senken sowie Aluminiumantriebe mit der Oberflächenveredelung NXD tupH®.

NORD auf der inter airport Europe

NORD präsentiert sich auf der inter airport Europe vom 7. bis 9.Oktober 2025 in München gemeinsam mit den Mitgliedern der Gate Alliance als Lösungsanbieter für die Flughafenlogistik. Das Unternehmen hat speziell zugeschnittene Antriebslösungen im Gepäck. Darunter die modularen Antriebssysteme aus dem LogiDrive-Lösungsraum, die vor allem in großen Förderanlagen ihre Vorteile ausspielen.

NORD als Spezialist für Antriebselektronik auf der SPS

Als krönenden Abschluss stellt NORD vom 25. bis 27. November 2025 auf der SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg aus. Neben der Lösungskompetenz des Herstellers in mehr als 100 Branchen weltweit werden Innovationen im Bereich der Frequenzumrichter im Fokus stehen – vor allem Themen wie Leistungserweiterungen und IIoT. Ein weiterer Schwerpunkt: die Oberflächenveredelung NXD tupH®.