News –

Ungeplante Stillstände vermeiden mit dem NORD DRIVE MONITOR

NORD verlängert die Lebensdauer von Anlagen: Mit der IIoT-Lösung NORD DRIVE MONITOR unterstützt der Systemanbieter für Antriebstechnik die vorausschauende Instandhaltung.

Webnews Drive Monitor 2026

Bargteheide, 2026-11-02

Mit dem NORD DRIVE MONITOR behalten Anwender die Betriebsdaten ihrer Antriebslösung von NORD sicher im Blick. Die modulare IIoT-Lösung erfasst kontinuierlich Phasenströme, Kühlkörper-Temperaturen, Vibrationen sowie weitere Daten und gibt in Echtzeit verlässlich Auskunft über den Zustand der Antriebslösung.

Die im Condition Monitoring erfassten Betriebsdaten können die Grundlage für eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) bilden: Anomalien oder Verschleiß lassen sich frühzeitig erkennen, Wartungen lassen sich gezielt planen, Ausfälle und Stillstandzeiten werden deutlich reduziert. Der NORD DRIVE MONITOR kann damit die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen verlängern, Produktionsprozesse verschlanken und Betriebskosten verringern.

Einsatzbereit für alle gängigen IT-Infrastrukturen

Und so funktioniert NORD DRIVE MONITOR: Die neue IIoT-Lösung von NORD bezieht die Condition-Monitoring-Daten aus den Antriebssystemen. Die Antriebselektronik stellt die ermittelten Daten über einen Datenbus zur Verfügung. Da alle NORD-Frequenzumrichter mit einer integrierten PLC ausgestattet sind, kann lokal im Antrieb eine schwellwertbasierte Vorauswertung der Antriebs- sowie der Sensorik-Daten erfolgen. Damit ergibt sich die Möglichkeit, relevante Daten nur bei Bedarf zu übermitteln und damit den Datenverkehr zu reduzieren.

Über marktübliche Technologien wie MQTT und TimescaleDB kann der NORD DRIVE MONITOR seine Daten in übergeordnete Systeme integrieren. Die Visualisierung auf einem Dashboard erfolgt über Grafana. Darüber hinaus ist die Architektur der NORD-Lösung modular und skalierbar, sie ist daher an die jeweilige Anlagengröße anpassbar. In Docker Containern bereitgestellt, kann NORD DRIVE MONITOR in einer beliebigen IT-Infrastruktur zum Einsatz kommen.

Jetzt mehr über den DRIVE MONITOR erfahren!