News –

Platzsparende Antriebstechnik von NORD für die Fördertechnik

In der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie ist der Platz für Förderanlagen oft knapp bemessen. Ein schwedischer Maschinenbauer nutzt die Vorteile der Antriebstechnik von NORD, um bei der Konstruktion von Kettenförderern ein kompaktes Design mit reduzierten Antriebsvarianten zu realisieren.

AB Fredriksons using NORD gear units

Bargteheide, 2025-05-27

Fredriksons, ein Hersteller von Fördersystemen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, profitiert nicht nur von dem platzsparenden Design, den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und der integrierten Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle der NORD-Antriebe, sondern auch von der Möglichkeit der Variantenreduzierung – sowohl bei dezentralen als auch bei Schaltschranklösungen. Zudem halten sie Temperaturen von bis zu -30 °C stand, das ist vor allem bei Tiefkühlanwendungen von Vorteil.

Hier gibt es mehr Informationen zu Fredriksons!

High-Tech-Umrichter für moderne Produktionen

In Kettenförderern für Lebensmittelverpackungen von Fredriksons kommen die IE3 Asynchronmotoren von NORD mit einem NORDBLOC.1 Kegelradgetriebe zum Einsatz, kombiniert mit dem NORDAC ON Frequenzumrichter. Die dezentralen Frequenzumrichter bieten eine wirtschaftliche Lösung für moderne Produktionsumgebungen. Sie decken einen Leistungsbereich von 0,37 kW bis 3,7 kW ab und zeichnen sich durch ihre vollständige Steckbarkeit, Plug-and-Play-Funktionalität, einen geringen Wartungsaufwand und besondere Zuverlässigkeit aus. Weitere Merkmale sind die PLC on Board sowie das integrierte Ethernet-Interface. Die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT sind einfach per Parameter einstellbar. Im Bereich der Funktionalen Sicherheit bietet der NORDAC ON neben STO und SS1 bald neue Funktionen: SLS, SMS und SSM.

Jetzt mehr über die dezentrale Antriebstechnik von NORD erfahren!

Für Stand-Alone-Lösungen verwendet Fredriksons den Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P von NORD. Der Schaltschrankumrichter im Booksize-Format eignet sich praktisch für jede Antriebsaufgabe. Seine Varianten decken einen Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW ab – zudem überzeugt er durch seine hohe Überlastfähigkeit. In Kürze wird der Umrichter mit einer Leistungserweiterung bis einschließlich160 kW erhältlich sein.

Effiziente Lösungen aus dem Produktbaukasten

Insgesamt konnte der schwedische Maschinenbauer durch den Einsatz der NORD-Produkte die Anzahl der Antriebsvarianten in seinen Anlagen reduzieren. Durch den geringeren Materialeinsatz und ideal aufeinander abgestimmte Antriebskomponenten lassen sich zudem die TCO und der CO2-Fußabdruck verringern

Mehr Infos zum Schaltschrankrichter NORDAC PRO - SK 500P !