News –

Jetzt mit noch mehr Leistung: die IE5+ Synchronmotoren von NORD

NORD DRIVESYSTEMS bietet mit der IE5+ Motorengeneration hocheffiziente Lösungen, um den Energie- und Ressourcenverbrauch in der Industrie deutlich zu reduzieren. Jetzt hat das Unternehmen die Leistung der Permanentmagnet-Synchronmotoren auf 11 kW erweitert.

Bargteheide, 2026-02-12

IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren von NORD zeichnen sich durch einen konstant hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 % über einen breiten Drehmomentbereich aus. Sie erreichen damit auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchs-Performance. Die hocheffizienten Motoren sind nun in drei Baugrößen erhältlich und decken mit einer Leistung von 0,35 kW bis 11 kW und einem Dauerdrehmoment von 1,6 Nm bis 43,8 Nm ein großes Anwendungsspektrum ab.

Variantenreduzierung für schlanke Prozesse

Die hohe Überlastfähigkeit, der großen Verstellbereich und das konstante Drehmoment der IE5+ Motoren über einen weiten Drehzahlbereich von bis zu 2.400 r/min ermöglichen in vielen Anwendungen eine Variantenreduzierung, wodurch sich administrative Aufwände sowie Herstellungs-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse erheblich verschlanken lassen.

Energieeffizienz und Materialersparnis

Die Wirkungsgrade der IE5+ Motoren überschreiten die der höchsten definierten Energieeffizienzklasse signifikant, was ihren Energiebedarf und die CO2e-Emissionen erheblich reduziert. Darüber hinaus verbindet das ganzheitliche Konzept der neuen Motorentechnologie Energie- mit Materialeffizienz und kann somit in puncto Nachhaltigkeit gleich zweimal punkten.

Systemlösungen aus dem Baukasten

Die weltweit einsetzbaren IE5+ Motoren sind optional mit motorintegriertem Geber, einer integrierten mechanischen Bremse sowie verschiedene Flanschbefestigungen für den direkten Anbau an ein Getriebe erhältlich. NORD bietet darüber hinaus optimal aufeinander abgestimmte und auf die jeweiligen Kundenanforderungen zugeschnittene Antriebssysteme aus einem umfangreichen Produktbaukasten inklusive Elektromotor, Getriebe und Frequenzumrichter für eine gesteigerte Betriebseffizienz und reduzierte TCO .