News –
NORD auf der LogiMAT 2026: Mehr Flexibilität im Anlagendesign
Auf der LogiMAT 2026 zeigt NORD DRIVESYSTEMS seine neuesten Entwicklungen, mit denen der Lösungsanbieter Intralogistik-Anwendungen zu mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität verhilft.
Bargteheide, 2026-03-12
Vom 24. bis zum 26. März können Fachbesucher auf der LogiMAT 2026 – der internationalen Leitmesse für Intralogistik und Prozessmanagement – Antriebslösungen des erfahrenen Intralogistik-Partners NORD DRIVESYSTEMS live erleben.
Mit dabei in Stuttgart:
- der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC LINK mit erweiterten Ethernet- und Sicherheitsfunktionen: Die neuen Varianten verfügen über Ethernet on board, Schnittstellen für PROFIsafe oder FSoE sowie ein umfangreiches Paket drive-based Functional Safety. Zusammen mit dem NORDAC ON ist der NORDAC LINK Teil eines neuen Systembaukastens, mit dem NORD Anwendern mehr Gestaltungsflexibilität dank einer durchgängigen dezentralen Antriebselektronik für seine IE3 und IE5+ Motoren bietet.
- die Antriebsbaukästen des LogiDrive Lösungsraums für mehr Energie- und Kosteneffizienz: Der LogiDrive Lösungsraum umfasst Baukastensysteme für anwenderfreundliche Antriebslösungen in der Intralogistik. LogiDrive Advance mit dem NORDAC LINK und dem IE5+ Synchronmotor ist auf Energieeffizienz optimiert und bietet einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Drehzahl- und Lastbereich. LogiDrive Basic, bestehend aus dem NORDAC ON und dem IE3 Asynchronmotor, ist die kostenoptimierte Variante mit kompakter Baugröße und hoher Leistungsdichte.
- der Beratungsservice NORD ECO zur signifikanten Energieeinsparung durch optimierte Antriebslösungen: NORD analysiert den Stromverbrauch in installierten Anlagen und macht damit Energiesparpotenziale sichtbar. Zahlreiche Anwender haben auf diese Weise von durch NORD optimierten Antriebssystemen profitiert. Die höchste erzielte Einsparung lag bei 1165 kWh im Jahr. Mit einem Äquivalent von rund 466 kg CO2 bedeutet das für den Anwender einen wichtigen Schritt zu einem verbesserten Carbon Footprint.
LogiMAT-Besucher finden NORD in Halle in Halle 3 an Stand 3C41.
Jetzt kostenloses Ticke t sichern!