News –

Eine Instanz in Sachen Heavy Duty: MAXXDRIVE®-Industriegetriebe von NORD

Industriegetriebe sichern die Verfügbarkeit von anspruchsvollen Heavy Duty-Applikationen wie Containerkrane, Bandförderanlagen im Steinbruch oder Fermenter in Biogas-Anlagen. NORD DRIVESYSTEMS gewährleistet dies mit Industriegetrieben der Reihe MAXXDRIVE®. Ihre Stärken sind eine robuste Konstruktion und applikationsgenaue Anpassungsfähigkeit.

Bargteheide, 2026-07-21

Durch ihre einteiligen Blockgehäuse halten die Industriegetriebe von NORD hohen radialen wie axialen Belastungen stand. Sie werden in einer Aufspannung hergestellt, wodurch alle Lagersitze exakt plan zueinander sind. Das senkt die Fehleranfälligkeit und steigert die Lebensdauer eines Getriebes. Die Gehäuse können große Wälzlager aufnehmen, was Reibung und Materialverschleiß geringhalten. Zusammen mit einsatzgehärteten Zahnrädern, die mit den Wellen exakt ausgerichtet sind, sorgt die Konstruktion unterm Strich für eine hohe Laufruhe mit geringen Vibrationen.

Applikationsgenau anpassbar sichert die Verfügbarkeit

MAXXDRIVE® lassen sich zudem genau auf die Anforderungen ihrer jeweiligen Applikation zuschneiden. Das sorgt für einen optimalen Betrieb mit Effizienz, wenig Verschleiß und im Ergebnis für lange Standzeiten. Dafür umfasst MAXXDRIVE® die vier Produktreihen XD , XJ , XT und XC , die typische Bedarfe in verschiedenen Heavy Duty-Anwendungen adressieren. Über ihre Vielzahl an Einbaulagen und Montageflächen können sie in vielen Antriebskonstruktionen passgenau eingesetzt werden. Der modulare Produktbaukasten von NORD hält zudem zahlreiche Features und Optionen bereit, um das jeweils benötigte Funktionspaket komplett zu machen. Dazu gehören unter anderem verstärkte Lagerungen für erhöhte radiale Belastungen, Trommelkupplungen für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Bremsen für kontrollierte Bewegungen.

Anwender können damit die gesamte Heavy-Duty-Antriebslösung aus einer Hand von NORD beziehen. Mit seinem mehr als 80 Länder umspannenden Netzwerk, ermöglicht der Hersteller dafür kurze Lieferzeiten, sowohl für Standard- als auch für Sonderlösungen.

Jetzt mehr erfahren über MAXXDRIVE® !