News –

Brasilien: NORD feiert 25-jähriges Bestehen

NORD sorgt mit einem weltweiten Netzwerk an Herstellern und Partnern in mehr als 80 Ländern für einen exzellenten Kundenservice und Support. Vor 25 Jahren gründete das norddeutsche Unternehmen eine Niederlassung im brasilianischen Guarulhos, einer Gemeinde in der Metropolregion São Paulo.

25 years of NORD Brazil

Bargteheide, 2024-07-05

Brasilien ist das größte Land Südamerikas und die lokale Industrie ist ein wichtiger Wirtschaftssektor. NORD DRIVESYSTEMS Brasil Ltda. wurde 1999 gegründet und ist heute äußerst erfolgreich am Markt. Im Jahr 2018 konnte das Unternehmen seine Produktion vor Ort verdoppeln und verzeichnet seither ein kontinuierliches Wachstum. NORD ist in Brasilien vor allem im Bergbau, in der Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung, Intralogistik und im Maschinenbau, aber auch in vielen anderen Branchen präsent.

Der 5000 m2 große Standort hat ausreichende Montage-, Lackier- und Verpackungskapazitäten, um den brasilianischen Markt mit allen Antriebskomponenten aus dem NORD-Portfolio zu versorgen. Der Produktionsbereich umfasst 3000 m2 und die Bürofläche 800 m2. Die lokalen Lagerbestände reichen aus, um kurze Lieferzeiten zu gewährleisten. Als lokaler Ansprechpartner und zuverlässiger Partner bietet NORD seinen Kunden zudem eine umfassende Beratung sowie technischen Support.

Durch den Umzug in ein neues Gebäude bereitet sich der brasilianische NORD-Standort darauf vor, seine Produktionskapazitäten in Zukunft zu verdreifachen. Ein wichtiger Meilenstein, um die positive wirtschaftliche Entwicklung vor Ort weiter voranzutreiben.

Jetzt mehr über weltweite Partner und Hersteller von NORD erfahren !