News –
NXD macht Aluminium widerstandsfähiger
NORD DRIVESYSTEMS hat mit NXD die neueste Generation seiner Oberflächenveredelung auf den Markt gebracht. In zwei Varianten stattet der Systemhersteller seine Antriebslösungen aus Aluminium mit einem wirksamen Oberflächenschutz aus. Damit werden sie noch widerstandsfähiger und bleiben auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen länger leistungsfähig.
Bargteheide, 2025-03-03
Mit NXD bietet NORD eine wirtschaftliche und wirkungsvolle Alternative für den Oberflächenschutz von Antriebslösungen, die durch extreme Umgebungsbedingungen stark beansprucht werden. Bei NXD werden Aluminiumoberflächen galvanisiert und damit besonders korrosionsbeständig und langlebig. Die neueste Generation der Oberflächenveredelung ist in zwei Varianten erhältlich.
Wirkungsvoller Schutz mit NXD BASIC® und NXD tupH®
- NXD BASIC® ergänzt die galvanisch erzeugte Grundschicht durch eine Lackschicht. Wird diese beschädigt, bleibt der Korrosionsschutz dennoch erhalten. Die Variante eignet sich unter anderem für den Einsatz in Waschanlagen oder im Offshore-Bereich.
- NXD tupH® ergänzt die Grundschicht mit einem Sealer. Bei dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder zu keimanfälligen Mikrorissen. NXD tupH® bietet vor allem für die extremen Bedingungen in Wash-Down-Anwendungen einen sicheren Oberflächenschutz. Da sich selbst bei einer Beschädigung der Oberfläche keine Partikel ablösen, sind NXD tupH®-Oberflächen zudem in hygienekritischen Industrien einsetzbar.
Lebensmittelkonforme Antriebssysteme mit NXD tupH®
NXD tupH® ist lebensmittelkonform u.a. gemäß FDA und gemäß der EU-Verordnung 1935/2004. Damit sind Komponenten mit NXD tuph®-Oberfläche in praktisch allen wichtigen Märkten weltweit für die Verarbeitung hygienesensibler Produkte einsatzfähig.
Mit NXD erschließt NORD die Vorteile des Werkstoffs Aluminium für anspruchsvolle Umgebungen sowie hygienekritische Produktionsbereiche. Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar. Aluminiumgehäuse bieten eine bessere Wärmeleitfähigkeit, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert.
NXD ist für alle NORD-Antriebskomponenten aus Aluminium erhältlich. Die Oberflächen sind Chromat- und PFAS-frei.
Jetzt mehr über NXD erfahren.