News –

NORD auf der SPS 2026: Digitale Services im Fokus

Auf der SPS 2026 vom 24. bis 26. November in Nürnberg stellt NORD DRIVESYSTEMS das aktuelle Portfolio vor und legt einen Schwerpunkt auf die digitalen Services, die der Systemanbieter für seine Kunden bereithält. Ein praxisnahes Modell zum Thema digitaler Zwilling veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen virtueller Inbetriebnahme und realer Antriebsoptimierung. Angebote wie die IIoT-Lösung NORD DRIVE MONITOR und der NORD ECO-Service ergänzen den Messeauftritt.

Bargteheide, 2026-11-09

Am Messestand von NORD (Halle 3A, 431) erhalten die Besucher einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen der Antriebsspezialist als Systemanbieter liefert: passgenaue Antriebssysteme mit hoher Effizienz, abgestimmt auf die jeweilige Anwendung, robust gebaut für zuverlässigen Betrieb.

Der NORD DRIVE MONITOR ist eine wertvolle Unterstützung zur vorausschauenden Wartung und ebenfalls in Aktion zu erleben: Die IIoT-Lösung stellt dynamisch berechnete und sensorisch erfasste Betriebswerte der elektronischen Antriebssysteme zur Weiterverarbeitung im Condition Monitoring (CM) bereit. So wird vorausschauende Wartung möglich, Predictive Maintenance (PdM). Anwender erkennen mit dem NORD DRIVE MONITOR frühzeitig Anomalien und Verschleiß und planen Wartungsmaßnahmen, bevor Schäden auftreten oder die Anlage stillsteht.

Digitale Zwillinge in zwei Varianten erhältlich

Nach der Premiere der digitalen Zwillinge seiner Antriebe auf der SPS 2025 bietet NORD die digitalen Zwillinge künftig in einer Base- und einer Pro-Variante an. Für die virtuelle Inbetriebnahme der reinen Antriebssysteme stellt NORD die Simulationsmodelle in der Base-Variante zur Verfügung. Mit der Pro-Variante erhalten Kunden ein erweitertes Simulationsmodell der NORD-Antriebe: Es verfügt über eine höhere Detailtiefe, mit der tiefergehende Analysen gemeinsam mit NORD möglich sind. So kann mit der Pro-Variante beispielsweise getestet werden, wie sich durch die Anpassung der Antriebsparameter Energie einsparen oder Leistungsreserven optimieren lassen. Die digitalen Zwillinge können für Systeme mit ausgewählten Produkten aller Motortechnologien angefordert werden.

Effizienzanalyse im laufenden Betrieb mit NORD ECO

Der NORD ECO-Service macht die tatsächlich genutzte und nicht genutzte Energie eines Antriebssystems transparent und hilft dabei, die Konfiguration mit dem geringsten Energiebedarf zu ermitteln. Auf Basis der Analysedaten erarbeitet NORD anschließend einen Auslegungsvorschlag, mit dem sich die Dimensionierung der Antriebssysteme und damit die Leistung und Effizienz der Anlage verbessern lassen.

Jetzt konstenloses Ticket sichern und NORD auf der SPS besuchen!