Offizielle Händler und Servicepartner
NORD BeLux-Produkte sind auch über unsere offiziellen Händler und Servicepartner erhältlich:
Desmedt
Desmedt NV
Satenrozen 16
2550 Kontich
T : +32 3 830 09 90
Das Unternehmen Desmedt besteht seit mehr als fünfzig Jahren und konzentriert sich mit einem Team von mehr als zwanzig Mitarbeitern auf den Vertrieb, die Wartung, die Überholung und den Service von rotierenden Maschinen im Allgemeinen, Elektromotoren, (Industrie-)Getrieben und Antriebssteuerungen im Besonderen . Alle gängigen Ersatzteile für NORD-Produkte können Sie bequem über Desmedt bestellen. Auch ATEX-Motoren können von Desmedt repariert werden. Darüber hinaus legen sie großen Wert auf exzellenten Service rund um die Uhr, sowohl im Werkstatt als auch beim Kunden vor Ort.
Piessens
Begijnstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 777 88 80
Fax 03 777 69 18
www.piessenselectro.com
info@piessenselectro.com
Piessens ist ein renommiertes Familienunternehmen in Sint-Niklaas, wo mittlerweile die dritte Generation der Gründer arbeitet. Piessens hat sich mittlerweile zu einem der größten Anbieter technischer Materialien im Waas- und Denderland für Einzelunternehmen, KMU und große internationale Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen besteht aus einer Werkstatt, einem großen Lager und einer eigenen Reparaturwerkstatt für die Reparatur von Pumpen, Lüftern, Motoren, Getrieben und Werkzeugmaschinen, das Pressen von Hydraulikschläuchen, Dreh- und Fräsarbeiten, Messen und Auswuchten. Die Gesamtfläche des Unternehmens beträgt nicht weniger als 3.500 m2. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter. Eine wichtige Attraktion des Unternehmens Piessens ist sein umfangreicher und vielfältiger Lagerbestand, der mehr als 55.000 verschiedene Artikel umfasst und es dem Unternehmen ermöglicht, nahezu jederzeit schnell und effizient zu liefern.
Hertogs Engineering
Hertogs Engineering BVBA
Industrieterrein Kanaal Noord 1306
3960 Bree
T : 089 462404
Handy Nord-Spezialist: 0474 577140
www.herwikkelen.be
info@herwikkelen.be
In den letzten 40 Jahren hat sich das Unternehmen Hertogs Engineering von einem Motorwicklungsunternehmen zu einem Spezialisten entwickelt, der ein Gesamtpaket anbietet: vom Design bis zur Produktion. Hertogs Engineering ist Spezialist für Automatisierung und Programmierung. Es gibt immer einen großen Vorrat an Frequenzumrichter, Bremswiderständen, SPS und Zubehör. Das Unternehmen wickelt Motoren bis 250 KW um. Sie können dort auch neue Motoren verkaufen oder bestehende Motoren, Getriebe oder Pumpen überholen. Teile wie Lager, Lüfter, Kondensatoren, Riemenscheiben usw. sind ab Lager verfügbar.
Leclercq Energy
Leclercq Energy
Rue Prés Champs 10A
4671 Blégny
Tel. +32 4 345 61 61
Leclercq Energy mit Sitz in Blégny feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und hat sich zu einem engagierten NORD-Servicepartner entwickelt. Mit Fokus auf exzellenten Kundenservice bietet Leclercq Energy ein Komplettpaket hochwertiger NORD-Lösungen. Das Expertenteam garantiert professionelle Unterstützung und individuelle Beratung und führt Reparaturen und Wartungen sowohl in der eigenen Werkstatt als auch vor Ort beim Kunden durch. So gewährleistet Leclercq Energy einen schnellen und effizienten Service und stellt sicher, dass Ihre Maschinen weiterhin optimal funktionieren.