Noticias –

Accionamientos compactos de NORD Para sistemas de transporte

En las industria alimentarias, de bebidas y de envasado, el espacio para los sistemas transportadores es limitado. Un fabricante de maquinaria sueco aprovecha las ventajas de la tecnología de accionamiento de NORD para realizar un diseño compacto con variantes de accionamiento reducidas para transportadores de cadena.

AB Fredriksons using NORD gear units

Bargteheide, 2025-05-27

Fredriksons, fabricante de sistemas de transporte para la industria alimentaria y de bebidas, no sólo se beneficia del diseño que ahorra espacio, de los diferentes niveles de velocidad y de la interfaz Ethernet multiprotocolo integrada de los accionamientos NORD, sino también de la opción de reducción de variantes, tanto para soluciones descentralizadas como para soluciones de armario de distribución. Además, la capacidad de los accionamientos NORD para soportar temperaturas de hasta -30<NBSP>°C los hace especialmente ventajosos para aplicaciones de congelación.

Aquí encontrará más información sobre Frediksons

Variadores de frecuencia de alta tecnología para una producción moderna.

Los transportadores de cadena de Fredriksons para el envasado de alimentos utilizan motores asíncronos IE3 de NORD con un engranaje cónico NORDBLOC.1® combinado con el convertidor de frecuencia NORDAC ON. Los convertidores de frecuencia descentralizados ofrecen una solución económica para los entornos de producción modernos. Cubren un rango de potencia de 0,37 kW a 3,7 kW y se caracterizan por su completa capacidad de conexión, función plug-and-play, bajo mantenimiento y alta fiabilidad. Otras características son el PLC y la interfaz Ethernet integrados. Los protocolos PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT pueden configurarse fácilmente mediante parámetros. Además de STO y SS1, el NORDAC ON ofrecerá en breve nuevas funciones de seguridad funcional: SLS, SMS y SSM.

Aquí encontrará más información sobre la tecnología de accionamiento descentralizada de NORD

Para soluciones autónomas, Fredriksons utiliza el convertidor de frecuencia NORDAC PRO SK 500P de NORD. El convertidor con armario eléctrico en formato de libro es adecuado para prácticamente cualquier aplicación de accionamiento. Sus variantes cubren un rango de potencia de 0,25 a 22 kW y convencen además por su elevada capacidad de sobrecarga. Próximamente, el variador estará disponible con una ampliación de potencia hasta 160 kW inclusive.

Soluciones eficientes de nuestra gama modular de productos

Gracias al uso de productos NORD, el fabricante de maquinaria sueco pudo reducir el número de variantes de accionamiento en sus sistemas.En virtud de un menor uso de materiales y por los componentes de accionamiento perfectamente adaptados entre sí, también es posible reducir el coste total de propiedad y la huella de CO<SUB>2</SUB>.

Más información sobre el variador con armario eléctrico NORDAC PRO SK 500P