Fredriksons

Tecnología de accionamiento compacta para la industria del envasado y el embalaje

En el sector de la producción de alimentos y bebidas, el espacio suele estar limitado. Por tanto, uno de los requisitos más demandados a la hora de instalar cintas transportadoras es que sean de diseño compacto. El fabricante sueco de maquinaria Fredriksons aprovecha la fiable y compracta tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS con interfaz Ethernet multiprotocolo integrada para construir de forma eficiente sus modernas instalaciones para la industria del envasado y el embalaje, y además reducir el número de variantes de los accionamientos.

Perfil del cliente

En el sector de la producción de alimentos y bebidas, el espacio suele estar limitado. Por tanto, uno de los requisitos más demandados a la hora de instalar cintas transportadoras es que sean de diseño compacto. El fabricante sueco de maquinaria Fredriksons aprovecha la fiable y compracta tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS con interfaz Ethernet multiprotocolo integrada para construir de forma eficiente sus modernas instalaciones para la industria del envasado y el embalaje, y además reducir el número de variantes de los accionamientos.

Igual como con este modelo, en el sector también suele escasear el espacio para instalar cintas transportadoras, por lo que los fabricantes de sistemas deben distribuir los elementos de forma inteligente y asegurarse de que todos los elementos que instalan tengan un diseño lo más compacto posible y que funcionan de forma eficiente. «Cuando diseñamos nuestra sala de exposición hace unos dos años decidimos revisar todo nuestro concepto de automatización y modernizarlo», informa Bäck. «Después de evaluar atentamente qué tecnología de accionamiento era la mejor para nosotros, nos decantamos por los productos de NORD DRIVESYSTEMS porque entrañan varias ventajas para nuestros transportadores de cadena de plástico.»

Requisitos del proyecto

Sistemas de accionamiento individuales a petición del cliente

NORD cuenta con unos profundos conocimientos y una dilatada experiencia en más de 100 sectores. Como proveedor de sistemas con presencia mundial, ofrece soluciones de accionamiento a medida, rentables y sostenibles a partir de su sistema de productos modulares y para todos los niveles del proceso de producción, desde el envasado primario hasta el envasado de final de línea, pasando por el envasado secundario.

 Además de por su diseño compacto, otro de los principales motivos por los que el fabricante de instalaciones Fredriksons se decidió por la tecnología de accionamiento de NORD fue que integra una interfaz Ethernet multiprotocolo. Esto permite conectarla a los sistemas de control de distintos fabricantes y la comunicación mediante diferentes protocolos, dependiendo de lo que el usuario final necesite para su producción. Además, el fabricante de la instalación también se beneficia de los distintos ajustes de velocidad de los accionamientos y de la posibilidad de reducir el número de variantes, tanto de los accionamientos descentralizados como en el armario de distribución. Otro aspecto importante para utilizar las soluciones de accionamiento de NORD en la industria alimentaria es que son aptas para temperaturas de hasta -30 °C.

Variadores de alta tecnología para una producción moderna

En los transportadores de cadena de plástico de Fredriksons se utilizan motores asíncronos IE3 de NORD con un NORDBLOC. 1 reductor de engranaje cónico combinado con un variador de frecuencia NORDAC <i>ON</i> montado. Los variadores de frecuencia descentralizados de la familia NORDAC ON/ON+ son una solución rentable para los entornos de producción más modernos. Se caracterizan por su diseño compacto y su gran fiabilidad, y por su total capacidad de conexión. El NORDAC ON se desarrolló especialmente para aplicaciones con motores asíncronos, mientras que el NORDAC ON+ fue diseñado para usarse junto con el motor síncrono IE5+. Los variadores de frecuencia cubren una gama de potenciade entre 0,37 y 3,7 kW. Además, su funcionalidad plug and play permite reducir notablemente el esfuerzo necesario para el cableado y el mantenimiento de las máquinas e instalaciones. En el futuro, el NORDAC ON tendrá nuevas características de seguridad funcional: además de con STO y SS1, también se equipará con SLS, SMS y SSM. Otras de sus características son el PLC integrado para la funcionalidad PLC y las funciones relacionadas con el accionamiento, además de una interfaz Ethernet integrada. Los protocolos PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT se configuran fácilmente mediante los parámetros. Y una ventaja más es que sus sensores y actuadores locales pueden conectarse directamente al accionamiento a través de entradas y salidas digitales, gracias a lo cual puede prescindirse de los nodos para el bus.

Cuando se necesita una solución autónoma, Fredriksons utiliza el variador de frecuencia NORDAC <i>PRO</i> SK 500P de NORD. El variador para armario de distribución en formato libro es ideal para prácticamente cualquier tarea de accionamiento. Sus variantes cubren una gama de potencia de 0,25 hasta 37 kW y además convencen por su elevada capacidad de sobrecarga. Dentro de poco, el variador estará disponible hasta una potencia de 160 kW incluidos. «Las múltiples ventajas de los productos NORD nos han permitido reducir notablemente tanto el número de variantes en nuestras instalaciones como la cantidad de existencias en nuestros almacenes», explica Bäck. «Básicamente puede decirse que cuanto mayor es el número de variantes del accionamiento, mayores son también los costes, tanto para nosotros como fabricantes originales como para el usuario final». Gracias al menor uso de material y a que los componentes del accionamiento combinan a la perfección entre sí, no solo hemos logrado reducir el TCO , sino también la huella de CO<sub>2</sub> de las empresas productoras.

Solución aplicada

Bien preparado para el mantenimiento

Durante el funcionamiento de las instalaciones, sus propietarios deben poder fiarse de la tecnología de accionamiento instalada. Por tanto, a la hora de escogerla, además de una instalación y puesta en servicio sin complicaciones, también es importante que la tecnología resulte fácil de sustituir cuando sea necesario repararla. «Si se produce un fallo, los accionamientos se cambian en un momento debido a que son enchufables, lo cual reduce en gran medida los tiempos de parada», afirma Bäck. Además, los accionamientos de este fabricante son muy robustos y pueden supervisarse con Condition Monitoring .

Esto permite al usuario tener siempre controlados todos los datos relevantes, como las temperaturas, los comportamientos en servicio y los niveles del aceite. Y si se advierten signos de un desgaste fuera de lo normal, el cliente final puede tomar medidas preventivas antes de que se produzca un fallo. Las posibilidades que ofrece el Predictive Maintenance combinadas con la sencilla tecnología plug and play de los accionamientos NORD hacen que aumenten notablemente la planificación y la seguridad operativa de la producción. Además, con NORDAC ACCESS BT, los expertos en accionamientos ofrecen un adaptador Bluetooth para sus variadores de frecuencia, y con la NORDCON APP generan un acceso sencillo para terminales móviles. Así, NORD incluye en su gama de productos una solución móvil para la puesta en servicio y la reparación diseñada para maximizar la comodidad de uso del usuario final.

Una asociación para lograr el máximo éxito

«Además de los muchos detalles técnicos, un aspecto al que concedemos especial importancia a la hora de escoger nuestros proveedores es que la colaboración con ellos sea fluida; y nuestras personas de contacto en NORD siempre responden positivamente cuando se trata de hacer realidad nuestros deseos o personalizaciones», explica Bäck para terminar. «Al mismo tiempo, nos beneficiamos de las últimas y más modernas soluciones de accionamiento del fabricante, que encajan a la perfección en el ciclo de vida de nuestras instalaciones. Esperamos que nuestra relación comercial con NORD sea duradera y exitosa».

Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Tratamiento superficial IP69K o NXD tupH opcional para una máxima protección
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Potencias: 0,12 - 55 kW
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

Eficientes y compactos

  • Potencias: 0,35 - 4,00 kW
  • El nuevo nivel de eficiencia energética: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Higiénico. Eficiente. Compacto

  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K y tratamiento superficial NXD tupH
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Variador de frecuencia descentralizado

  • Gama de potencia de 0,37 - 3,7 kW
  • Clase de protección: IP55, IP66
  • Uso versátil con montaje en pared o en motor
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Rápida puesta en servicio mediante plug-and-play

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencóder para modo múltiple

A6028 - Folleto de aplicación A6028: Sistemas de accionamiento para la industria de las bebidas


A6028 - Folleto de aplicación A6028: Sistemas de accionamiento para la industria de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Encontrará más información aquí:

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

Dimensionamiento e ingeniería

Con las numerosas soluciones de producto que ofrece su sistema modular, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar al mejor sistema de accionamiento para usted.

Digitale Services y Self Services

La respuesta rápida a todas sus preguntas sobre nuestro Servicio. Con el ID de su producto NORD encontrará rápidamente la documentación y piezas de recambio asociadas a su pedido. Póngase en contacto con nuestros departamentos de asistencia o distribución. O simplemente, inicie sesión en el portal para clientes myNORD, configure usted mismo los productos NORD que desee, escoja y realice el pedido.