Noticias –
Eficiencia energética y bajo nivel de contaminación: la fabricación de celdas de batería con NORD
La eficiencia y la estabilidad de los procesos son dos requisitos que desempeñan un papel decisivo en el complejo proceso de
fabricación de celdas de batería
.
NORD DRIVESYSTEMS
da soporte al sector con soluciones de accionamiento a medida que permiten a los fabricantes mantener bajo control el coste total de propiedad (TCO). Esto incluye componentes de bajo consumo energético y que generan poca contaminación.
Bargteheide, 2026-05-28
La fabricación de celdas de batería comprende diversas etapas de proceso altamente sensibles y que consumen mucha energía. Las soluciones de accionamiento constituyen un aspecto importante para garantizar procesos de producción estables y rentables, así como una calidad constante del producto. NORD da soporte a los fabricantes (OEM) y a los operadores de sistemas a lo largo de toda la cadena de procesos con soluciones completas de un solo proveedor. Dos ejemplos:
- Calandrado: en esta etapa del proceso, el material activo adquiere sus propiedades electroquímicas mediante un método rollo a rollo. Aquí, los componentes de NORD garantizan fuerzas de laminado constantemente elevadas, decisivas para la calidad del producto. El
motorreductor cónico helicoidal UNICASE
alcanza pares de hasta 50 000 Nm y ofrece un amplio rango de relaciones de transmisión. El variador de frecuencia descentralizado
NORDAC <I>FLEX</I>
garantiza una transmisión de potencia segura y uniforme a los rodillos.
- Secado de los electrodos: Los usuarios se benefician de las eficientes soluciones de NORD en lo que respecta a las costosas etapas del proceso. Esto incluye el
motor síncrono IE5+
de alta eficiencia, con un rendimiento que supera la clase de eficiencia energética más alta definida en todo el rango de regulación. De este modo, no solo puede aumentar la eficiencia general del sistema de transporte, sino que también ofrece la posibilidad de reducir las variantes, lo que contribuye significativamente a la reducción del coste total de propiedad.
Alta calidad del producto gracias a componentes de baja contaminación
Bajo demanda, NORD equipa sus componentes con un recubrimiento de desarrollo propio para proteger el material sensible contra la contaminación, especialmente en la producción de celdas de baterías de litio. Este recubrimiento prescinde por completo del cobre, el zinc y muchos otros metales no ferrosos. Además, los componentes galvanizados, como tornillos, arandelas o tapones de llenado de aceite, pueden sustituirse por acero inoxidable V4A resistente a la corrosión. Los sistemas de accionamiento resultantes minimizan significativamente el riesgo de ionización entre el material del cátodo y el ánodo y los accionamientos.
¡
Descubra más sobre la producción de celdas de batería con NORD
!