Noticias –
Convencen por sí mismos: los motores eléctricos de NORD DRIVESYSTEMS
Cada año, más de un millón de motores salen de las naves de producción de
NORD DRIVESYSTEMS
en todo el mundo. Aunque en un principio se concibió como una ampliación de su gama de reductores, NORD suministra ahora
motores eléctricos
, tanto en versiones estándar como especiales, a usuarios de más de 100 sectores industriales.
Bargteheide, 2026-09-04
«En 1983, NORD DRIVESYSTEMS inició la producción de sus propios motores. En la actualidad, la producción supera el millón de unidades al año. En sus tres fábricas, este proveedor de soluciones para tecnología de accionamiento fabrica motores asíncronos de 0,12 kW a 55 kW y motores síncronos de 0,5 kW a 11 kW. Con motores estándar y configuraciones a medida, NORD da respuesta a una amplia gama de necesidades industriales. La atención se centra en dos aspectos: la flexibilidad y la disponibilidad.
La gama de posibles aplicaciones es amplia; los motores NORD se pueden encontrar en diversas aplicaciones. Esto incluye motores de bajo consumo energético para funcionamiento continuo en intralogística o motores lisos higiénicos tratados con
NXD<NBSP>tupH<SUP>®</SUP>
en zonas de lavado de la industria alimentaria. Para su uso en sistemas de transporte en atmósferas con polvo o gas, NORD también ofrece versiones con protección contra explosiones según
ATEX, IECEx, CCCEx y HazLoc
.
Las soluciones de accionamiento eficientes gozan de gran popularidad
Los motores de las clases de eficiencia IE3 a IE5 se encuentran entre los desarrollos más populares de NORD. La «gama de eficiencia» cumple con todas las
normativas de eficiencia
de los mercados internacionales a los que se dirige. Con su motor síncrono de imanes permanentes IE5+, NORD supera incluso la eficiencia especificada por la clase IE más alta definida. Para los clientes que desean alcanzar una clase de eficiencia superior en una modernización, las dimensiones idénticas de los motores permiten realizar dicho cambio sin modificaciones mecánicas fundamentales.
Otras ventajas de los motores eléctricos de NORD son su rápida disponibilidad y puesta en marcha. Con fábricas en Italia, Polonia y China, NORD fabrica las versiones estándar y especiales en centros de producción internacionales. Otras instalaciones de montaje de motores se encuentran en América del Norte y del Sur, la India y Australia. Esto se traduce en plazos de entrega cortos para los proyectos de clientes nacionales e internacionales. Dado que los accionamientos cumplen con las normas y homologaciones internacionales —por ejemplo, el motor asíncrono UNIVERSAL y el motor síncrono IE5+—, pueden integrarse en sistemas y máquinas de todo el mundo sin cambios significativos en el diseño. Esto simplifica y agiliza la puesta en marcha del sistema.
Lo siguiente se aplica tanto a los motores eléctricos como a cualquier otro componente de accionamiento de NORD: ya se trate de una solución estándar o especial, son duraderos y funcionan de forma fiable.
Más información sobre los motores NORD