Hedinn

Los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS en alta mar

El sistema de producción de harina de pescado denominado «Planta de proteína Hedinn» (HPP, por su sigla en inglés) es uno de los más modernos de su clase y lo utiliza la flota pesquera alemana en un arrastrero-factoría en alta mar. Las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS permiten los máximos niveles de fiabilidad operativa y mantienen las máquinas en funcionamiento de forma ininterrumpida.

La pesca en alta mar suele asociarse con campañas largas que los arrastreros deben soportar. A menudo se tarda hasta cinco días en llegar a los caladeros, y pueden transcurrir hasta cuatro semanas hasta que los buques vuelven a puerto. Por tanto, en estas embarcaciones es esencial contar con una tecnología fiable que garantice un funcionamiento sin problemas.

Hoy en día, los arrastreros suelen equiparse con la tecnología más moderna, y gracias a su diseño «perforaolas», son mucho más eficientes y ecológicos que las embarcaciones más antiguas. Algunos de ellos incluso están equipados con una factoría completamente automatizada que procesa el pescado fileteándolo y envasándolo directamente para obtener el producto que llegará al consumidor final. Todas las fases del trabajo (eviscerado, corte, envasado y ultracongelación) se realizan en alta mar. Uno de estos arrastreros cuenta a bordo con un innovador sistema de producción de harina de pescado denominado «Planta de proteína Hedinn (HPP)», fabricado por el fabricante islandés Hedinn.

Tecnología innovadora

Hedinn fue fundada en 1922 en Reykjavik y está especializada en la construcción de plantas y maquinaria. Por tradición, la empresa tiene unos estrechos lazos con la industria pesquera islandesa, aunque también suministra soluciones a otros sectores. Heddin se ha centrado sobre todo en la investigación y el desarrollo y además vende y provee soluciones a la división marina de Rolls-Royce en Islandia.

Asimismo, también es uno de los principales artífices de la modernización de las empresas tradicionales islandesas productoras de harina y aceite de pescado. Con su pionera «Planta de proteína Hedinn (HPP)», ha llevado la industria a un nuevo nivel. Debido a su diseño especial, la HPP supera con creces los resultados tanto económicos como de eficiencia de las plantas convencionales. Además, simplifica los procesos de fabricación, reduce el consumo de energía y agua, y gracias a su diseño compacto ocupa muy poco espacio. Las máquinas de Hedinn, que son completamente automáticas, funcionan hasta a temperaturas bajas y son capaces de procesar toda la materia prima, incluidos los despojos. Por todas estas características, hay una gran demanda de la HPP tanto en tierra como en el mar.

En alta mar

Actualmente hay cuatro Plantas de proteína Hedinn en servicio en el mar. Uno de los dos arrastreros de pesca está equipado con una planta «HPP-2000 Marine», que funciona de forma ininterrumpida y procesa hasta 50 toneladas de materia prima al día. En total, durante una campaña se capturan hasta 1000 toneladas de pescado. Para algunas de las fases del proceso hacen falta transportadores de sinfín, secadores y bombas. Y estos equipos se accionan con motorreductores cónicos y de ejes paralelos de NORD DRIVESYSTEMS. Einar Már Adalsteinsson, de Hedinn, explica los motivos por los que se decantaron por el especialista en accionamientos de Bargteheide: «Durante la larga semana en la que estamos en el mar, es importante que el sistema de abordo funcione correctamente. Las paradas en la producción deben evitarse a toda costa. Sin embargo, si surge algún problema, las piezas de repuesto deben estar disponibles rápidamente y tenemos que estar seguros de que disponemos de un sistema global de atención al cliente. NORD DRIVESYSTEMS tiene presencia en todo el mundo, por lo que siempre está cerca del barco, esté el barco donde esté. Además, su red de servicio especial 24 horas nos garantiza que podemos disponer incluso de un motorreductor completamente montado a la mayor brevedad posible.»

Red mundial

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los proveedores líderes mundiales de tecnología de accionamiento eléctrica, mecánica y electrónica integral y tiene filiales en 36 países, así como distribuidores en otros 61 países. Esta vasta red de distribución y servicio nos garantiza la máxima disponibilidad y plazos de entrega breves, así como un servicio orientado al cliente. Como proveedor de sistemas, NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas de accionamiento óptimos compuestos por el reductor, el motor y el variador de frecuencia. Sus soluciones de accionamiento son muy potentes, fiables, sólidas y compactas. Además, son realmente eficientes, tienen una excelente fiabilidad operativa y una prolongada vida útil. Y la facilidad de manejo, instalación y mantenimiento también hacen que sean muy cómodas de usar. Debido a todo esto, los accionamientos de NORD son ideales para usos en alta mar.

Aunque hubo otros dos aspectos que también resultaron ser importantes para Hedinn: el rendimiento energético y la higiene. «Toda la Planta de proteína Hedinn se ha diseñado para alcanzar el máximo nivel de rendimiento y el menor consumo energético. Por ejemplo, el aire para el secado se recicla y se reutiliza,» explica Adalsteinsson. Y las unidades de accionamiento no son la excepción. Los motorreductores cónicos y de ejes paralelos de NORD funcionan con una eficiencia extrema y reducen notablemente el consumo de energía; motivo por el cual se minimizan los costes operativos.

Lavado

La planta de producción de harina de pescado debe limpiarse periódicamente. Para ello se rocía el espacio que ocupa la planta con una fina neblina de agua. Por descontado, esto hace aumentar la humedad a valores muy elevados, lo que no constituye precisamente un entorno ideal para las unidades de accionamiento. Por tanto, el índice de protección IP66, los orificios de drenaje para el agua de condensación, el revestimiento especial, los ejes de acero inoxidable, el diseño lavable y los motores de superficie lisa son solo algunas de las opciones que permiten prolongar la vida útil de los accionamientos y facilitan el proceso de lavado. Junto con un aceite de grado alimentario y un tratamiento especial de acuerdo con la normativa de la FDA, el procesado del pescado satisface los estrictos requisitos de la normativa sobre el procesamiento de alimentos.

De marinero de agua dulce a lobo de mar

Antes de hacerse a la mar, Hedinn ya había recopilado una gran experiencia en tierra con las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS. «Nuestra experiencia era tan positiva que decidimos utilizar también la tecnología de accionamiento NORD en nuestros proyectos en alta mar,» afirmaba Adalsteinsson. Mientras tanto, los motorreductores de NORD han probado que pueden usarse sin problemas en el mar. Han pasado de marineros de agua dulce a lobos de mar, compartiendo así su vocación con la Planta de proteína Hedinn. Esta había estado en funcionamiento en tierra durante muchos años, y en julio de 2017 se hizo a la mar por primera vez en el arrastrero Sólberg. Actualmente se ha instalado una HPP en un segundo buque y se están construyendo o planificando más embarcaciones en las que se también instalará. Y gracias a su gran fiabilidad operativa, confiabilidad, disponibilidad y rendimiento energético, los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS también van a bordo.

Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Tratamiento superficial IP69K o NXD tupH opcional para una máxima protección
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Más información aquí: