Puhdas vesi on yhä niukempi luonnonvara. Ympäristömääräykset säätelevät, voidaanko vesi laskea pintavesiin, mutta uuden puhtaan veden jatkuva käyttö voi myös olla liian kallista ja monimutkaista. Colubrisin laitokset, joita kehitetään ja valmistetaan Winterswijkissä (Alankomaat) varmistavat veden tehokkaan puhdistuksen ja mahdollistavat sen uudelleenkäytön tarpeen mukaan. Järjestelmien ytimessä ovat NORDin korkealaatuiset Universal-moottorit, jotka takaavat luotettavan ja energiatehokkaan toiminnan.
Yksinkertaistettuna Colubris muuntaa likaisen veden puhtaaksi. Yritys suunnittelee, kehittää ja toimittaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka kattavat laajan valikoiman vedenkäsittelyteknologioita ja prosesseja.
Vuonna 1984 (tuolloin nimellä Redox) perustettu Colubris on kasvanut kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi vedenpuhdistusratkaisujen alalla. Yritys keskittyy erityisesti asiakaskohtaisesti räätälöityihin prosesseihin, jotka integroituvat saumattomasti asiakkaan tuotantoympäristöön ja vastaavat tarkasti yksilöllisiin tarpeisiin.
Vedenpuhdistuksen lisäksi Colubris kehittää ja toimittaa innovatiivisia ratkaisuja myös jätteiden erotteluun sekä bioresurssien hyödyntämiseen.
Puhdas vesi on yhä vaikeammin saatavilla oleva resurssi”, toteaa Colubrisin toimitusjohtaja Frank Tillmann.
Tiukentuva ympäristölainsäädäntö estää yrityksiä johtamasta tuotantoprosesseissa syntyviä jätevesiä suoraan pintavesiin tai viemäriverkostoon ilman asianmukaista käsittelyä. Jätevedet on puhdistettava perusteellisesti ennen niiden uudelleenkäyttöä tai turvallista poistamista kierrosta. Monille yrityksille oman vedenkäsittelyn ja puhdistusprosessin kehittäminen onkin keskeinen edellytys liiketoiminnan kasvulle ja kapasiteetin laajentamiselle.
Colubris on tässä kehityksessä merkittävä toimija – niin Alankomaissa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Yritys toimittaa edistyksellisiä vedenkäsittelyratkaisuja erityisesti elintarviketeollisuudelle, kuten teurastamoille ja vihannesten jalostajille.
Lisäksi Colubris vahvistaa jatkuvasti asemaansa kunnallisella sektorilla, tarjoten ratkaisuja muun muassa vesilaitosten jätevedenpuhdistamojen tarpeisiin.
Saudi-Arabia
Osallistumme parhaillaan laajaan projektiin Saudi-Arabiassa, jossa rakennamme jätevedenpuhdistuslaitosta kanateurastamolle keskelle aavikkoa”, kertoo Colubrisin toimitusjohtaja Frank Tillmann.
“Mittakaavaa kuvaa hyvin se, että laitoksessa käsitellään päivittäin noin 500 000 broileria. Vesi ei alueella ole helposti saatavilla, vaan se joudutaan pumppaamaan suurista syvyyksistä.”
Vedenkulutuksen minimoimiseksi jätevesi puhdistetaan ja kierrätetään uudelleenkäyttöön Colubrisin kehittyneiden järjestelmien ja prosessien avulla.
“Tälle asiakkaalle suunnittelemamme laitos käsittelee jopa 600 m³ vettä tunnissa, eli noin 7 500 m³ vuorokaudessa. Tämä ylittää selvästi alan tyypillisen kapasiteetin – esimerkiksi teurastamot käsittelevät keskimäärin noin 1 000 m³ vettä päivässä.”
Laitoksen keskeinen etu on poikkeuksellisen alhainen kemikaalien kulutus, mikä mahdollistaa jopa kuusinkertaisesti alhaisemmat käyttökustannukset verrattuna toimialan keskiarvoon.
Vastaavanlainen järjestelmä käsittelee myös kanalan alueen jätevedet. Puhdistettu vesi hyödynnetään tämän jälkeen ympäröivien peltojen ja vihannesviljelmien kastelussa. Näillä viljelyksillä tuotetaan puolestaan rehua tilan kanoille, mikä tukee suljetun kierron mukaista resurssitehokasta toimintamallia.
Saudi-Arabiaan toimitettu laitos on valmistettu Colubrisin noin 60 tuotantoasiantuntijan toimesta Winterswijkissä, ja se kuljetettiin Lähi-itään yli 50 kontissa. Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen on parhaillaan täydessä vauhdissa.
Globaali sertifiointi ratkaisevassa roolissa
Colubris on tehnyt yhteistyötä NORD Drivesystemsin kanssa jo yli 30 vuoden ajan. Yritys teki strategisen päätöksen siirtyä yksinomaan NORDin moottoriratkaisuihin jo varhaisessa vaiheessa.
“Aiemmin käytimme useiden eri toimittajien käyttöjärjestelmiä”, kertoo hankinta- ja logistiikkajohtaja Erwin Geessinck. “Yhteen luotettavaan toimittajaan keskittyminen on kuitenkin huomattavasti tehokkaampaa.”
Valtaosa Colubrisin liikevaihdosta syntyy kansainvälisiltä markkinoilta, erityisesti Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä NORD valikoitui kumppaniksi: sen Universal-moottorit ovat globaalisti sertifioituja ja laajasti hyväksyttyjä eri markkinoilla. Lisäksi moottorit ovat erittäin tehokkaita erityisesti alhaisilla kierrosnopeuksilla, mikä on välttämätöntä vedenkäsittelyprosessin ensimmäisessä vaiheessa.
Vedenkäsittelyprosessin vaiheet
Vedenkäsittelylaitos koostuu tyypillisesti useista eri järjestelmistä, jotka muodostavat kokonaisvaltaisen käsittelyprosessin eri vaiheet”, kertoo projekti-insinööri Marco Hogenkamp.
Prosessi alkaa mekaanisella esikäsittelyllä, jossa vedestä poistetaan suuremmat kiintoaineet. Tähän käytetään muun muassa seulontajärjestelmiä sekä paineilmaflotaatioon perustuvia DAF-yksiköitä. Näissä järjestelmissä öljyt, rasvat, tietyt kiintoaineet ja hiutaleet erotetaan vedestä hienojakoisten ilmakuplien avulla.
Lisäksi vedestä poistetaan liuenneita aineita biologisissa käsittelyvaiheissa, joissa hyödynnetään sekä aerobeja että anaerobeja menetelmiä.
Rumpusuodattimet sijoittuvat tyypillisesti prosessin alkuvaiheeseen, ja niiden tehtävänä on poistaa vedestä kiintoaineita tehokkaasti. Suodatus tapahtuu syöttämällä jätevesi rummun ulkopuolelta sylinterimäiseen sihtirakenteeseen, jonka aukot ovat kooltaan noin 0,5–1 mm. Vesi virtaa aukkojen läpi rummun sisälle ja edelleen takaisin ulkopuolelle, minkä jälkeen se siirtyy seuraavaan käsittelyvaiheeseen.
Suodatuksessa erotettu kiintoaines kerääntyy rummun pinnalle paksuksi kerrokseksi, joka poistetaan jatkuvasti mekaanisesti. Tämä kerros toimii samalla lisäsuodattimena, parantaen prosessin tehokkuutta.
Suodattimen optimaalinen toiminta sekä kiintoainekerroksen hallittu muodostuminen edellyttävät tarkasti säädettyä rummun pyörimisnopeutta, mikä on keskeinen tekijä koko prosessin suorituskyvyn kannalta.
Suuri teho alhaisilla kierrosluvuilla
NORDin universaalimoottorit yhdessä NORDin kierukkavaihteiden ja rinnakkaisakselivaihteiden kanssa pystyvät pyörittämään sylintereitä erittäin alhaisella nopeudella – ilman, että teho kärsii. 50 Hz:n taajuudella ne tuottavat 7,5 kierrosta minuutissa ja 10 Hz:n taajuudella enintään 2,5 kierrosta. Universaalimoottoreita on saatavana tehoalueella 0,3–45 kW. Suurin osa Colubrisin puhdistuslaitosten moottoreista on teholtaan enintään 3,0 kW. Niitä ohjataan kytkentäkaappien taajuusmuuttajilla, jotka voivat olla NORDin laitteita, mutta asiakkaan vaatimusten tai toiveiden mukaan ne voidaan toimittaa myös muilta valmistajilta. Vaihdeyksiköitä ei ohjata hajautetusti, vaan ne käyttävät keskitettyjä kytkentäkaappeja. Tähän on käytännöllinen syy. Colubrisin vedenpuhdistusjärjestelmät sijaitsevat usein kosteissa ympäristöissä. Käyttö- ja ohjauslaitteiden fyysinen erottaminen estää kosteutta vaikuttamasta taajuusmuuttajien toimintaan.
Huolto
Colubrisille ja sen asiakkaille vedenkäsittelylaitosten häiriötön toiminta on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä.
“Vedenkäsittelyn keskeytyminen johtaa useimmissa tapauksissa lähes välittömästi myös tuotannon pysähtymiseen”, toteaa Erwin Geessinck. “NORDin käyttötekniikan keskeinen etu on sen maailmanlaajuinen huolto- ja tukiverkosto.”
NORD toimii yli 80 maassa, mikä mahdollistaa nopean paikallisen tuen ja huollon tarpeen mukaan.
“Tämä on etu, johon meidän ei ole juurikaan tarvinnut turvautua”, Geessinck lisää. “Käytännön kokemuksemme osoittaa, että NORDin korkealaatuiset moottorit ja vaihteet toimivat erittäin luotettavasti ja ilman merkittäviä käyttökatkoksia.