Fredriksons

Tilaa säästävää käyttötekniikkaa pakkausteollisuudelle

Elintarvike- ja juomatuotannossa on yleensä rajoitetusti tilaa. Siksi kompakti muotoilu on usein kysyttyä kuljetinjärjestelmää asennettaessa. Ruotsalainen koneiden valmistaja Fredriksons käyttää NORD DRIVESYSTEMSin kompaktia ja luotettavaa käyttötekniikkaa usean protokollan Ethernet-rajapintoineen suunnitellessaan pakkausteollisuudella moderneja järjestelmiä, joiden käyttömallien määrä on rajoitettu.

Asiakkaan esittely

Fredriksonsin uudessa esittelytilassa ruotsalaisessa Vadstenassa liikkuu muoviketjukuljettimella tasaiseen tahtiin supermarketista tuttuja pakkauksia. Kuljetinjärjestelmä ulottuu usealle tasolle ajoittain mutkitellen. Kaikki toimii ongelmitta, kuuluu vain hiljaista kolinaa. ”Tällaisia vaakakuljettimia käytetään tuotantoprosessissa, esimerkiksi maitotuotteita sisältävien muovipakkausten käsittelyyn, Fredriksons Verkstadsin Conveyor Solutions Development Manager Tommy Bäck selittää. Yrityksen huippumoderneja muoviketjukuljettimia on esimerkiksi maailman suurimpiin lukeutuvan pakkausten valmistajan käytössä.

Teollisuudessa on kuljettimille usein vain rajallisesti tilaa, niin tälläkin mallilla. Siksi laitteiston rakentajan on valittava rakenneosien järkevä sijoittelu, ja ennen kaikkea on otettava huomioon kaikkien asennettujen komponenttien kapea muotoilu sekä tehokas toiminta. ”Kun rakensimme esittelytilamme parisen vuotta sitten, päätimme uusia ja modernisoida koko automatisaatiokonseptin”, Tommy Bäck kertoo. ”Arvioituamme huolellisesti meille parhaimmin sopivan käyttötekniikan päädyimme NORD DRIVESYSTEMSin tuotteisiin – sillä muoviketjukuljettimemme hyötyvät niistä eri tavoin.”

Projektin vaatimukset

Asiakkaan toiveen mukaisia yksilöllisiä käyttöjärjestelmiä

NORDilla on monipuolista osaamista ja vuosikausien kokemus yli 100 toimialalta. Maailmanlaajuisesti toimivana järjestelmätoimittajana yritys tarjoaa räätälöityjä, taloudellisia ja kestäviä käyttöratkaisuja tuotevalikoimassa pakkausprosessin kaikkiin vaiheisiin – myyntipakkauksesta ulkopakkaukseen ja lopulta End-of-Line-Packagingiin.

 Kompaktin muotoilun lisäksi usean protokollan Ethernet-rajapinta oli yksi pääperuste, kun laitteistojen valmistaja Fredriksons valitsi NORD-käyttötekniikan. Se tukee yhdistämistä eri valmistajien ohjauksiin ja erilaisten protokollien käyttöä tiedonsiirtoon – sen mukaan, mitä loppukäyttäjä tarvitsee tuotannossaan. Laitteiston valmistaja hyötyy käyttöjen eri nopeusportaista sekä optimoidusta mallivalikoimasta – niin integroitujen taajuusmuuttajien kuin kaappi mallien. Tärkeä tekijä elintarviketeollisuuden käyttökohteissa on myös NORDin käyttöratkaisujen soveltuminen mataliin jopa -30 °C:een lämpötiloihin.

High-Tech-taajuusmuuttajia moderneihin tuotantoihin

Fredriksonsin muoviketjukuljettimissa käytetään NORDin IE3-asynkronimoottoreita ja NORDBLOC. 1-kartiovaihdetta ja niihin asennettua  NORDAC <i>ON</i> -taajuusmuuttajaa. NORDAC ON/ON+ -perheen integroidut taajuusmuuttajat ovat taloudellinen ratkaisu moderneihin tuotantoympäristöihin. Ne ovat kompaktisti muotoiltuja, täysin pistoliitettyjä ja erityisen luotettavia. NORDAC ON kehitettiin erityisesti asynkronimoottorisovelluksiin, NORDAC ON+ puolestaan käytettäväksi yhdessä synkronimoottorin IE5+ kanssa. Taajuusmuuttajien tehoalue ulottuu 0,37 kW:sta 3,7 kW:iin. Niiden Plug and Play -toiminnot mahdollistavat koneiden ja laitteistojen kaapeloinnin ja huollon tarpeen merkittävän vähentämisen. NORDAC ON saa tulevaisuudessa lisää toiminnallisen turvallisuuden ominaisuuksia: STO:n ja SS1:n lisäksi tulevaisuudessa myös SLS, SMS und SSM. Muita ominaisuuksia ovat PLC on Board PLC-toiminnoille sekä käyttölaitteen lähellä suoritettavat toiminnot sekä integroitu Ethernet-rajapinta. Protokollat PROFINET, EtherNet/IP ja EtherCAT voidaan asettaa helposti parametrilla. Paikalliset anturit ja toimilaitteet voidaan lisäksi yhdistää suoraan käytön digitaalisiin tuloihin ja lähtöihin. Väylän lisäsolmut jäävät siten pois.

Jos kysytään riippumatonta stand-alone-ratkaisua, Fredriksons käyttää NORDin NORDAC <i>PRO</i> SK 500P -taajuusmuuttajaa. Booksize-kokoinen kytkentäkaappitaajuusmuuttaja sopii käytännössä jokaiseen käyttötehtävään. Sen versioiden tehoalue ulottuu 0,25 kW:sta 37 kW:iin – lisäksi sen ylikuormitettavuus on hyvä. Taajuusmuuttajaan tulee lähiaikoina saataville tehonlaajennus 160 kW:iin asti. ”NORD-tuotteiden lukuiset edut mahdollistavat meille laitteistojemme käyttömallien määrän valtavan rajoittamisen ja myös varastojemme merkittävän pienentämisen”, Tommy Bäck kertoo. ”Pohjimmiltaan voi sanoa: Mitä enemmän käyttömalleja on, sitä suuremmat ovat myös kustannukset sekä meille OEM-valmistajana että loppukäyttäjälle.” Kun materiaalia käytetään vähemmän ja käyttökomponentit sovitetaan ideaalisesti toisiinsa, valmistavan yrityksen TCO :n lisäksi voidaan pienentää CO<sub>2</sub>-jalanjälkeä.

Sovellusratkaisu

Hyvin varauduttu huoltoon

Laitteistojen käyttäjän on voitava luottaa asennettuun käyttötekniikkaan, kun laitteisto toimii. Kun käyttötekniikkaa valitaan, helpon asennuksen ja käyttöönoton lisäksi myös tekniikan yksinkertainen vaihto vikatilanteissa on tärkeää. ”Yksinkertainen pistoliitinteknikka mahdollistaa häiriötilanteessa käyttöjen vaihdon käden käänteessä, mikä lyhentää merkittävästi seisokkeja”, Bäck toteaa. Valmistajan käytöt ovat lisäksi kestäviä, ja niitä voidaan seurata kunnonvalvonnalla .

Käyttäjä näkee jatkuvasti käyttöjen kaikki tärkeät tiedot, esimerkiksi lämpötilat, käyttäytymiset tai öljyn määrät. Jos havaitaan merkkejä suuremmasta kulumisesta, loppukäyttäjä voi ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ennen vikaantumista Ennakoiva kunnossapito ja NORD-käyttöjen yksinkertaisen Plug-and Play-tekniikka mahdollistavat yhdessä paljon paremman suunniteltavuuden ja tuotannon toimintavarmuuden. NORDAC ACCESS BT on taajuusmuuttajiin liitettävä Bluetooth-sovitin, joka mahdollistaa yhdessä NORDCON APP -mobiilisovelluksen kanssa yksinkertaisen pääsyn mobiilipäätelaitteilla. NORD tarjoaa loppukäyttäjälle mobiilin käyttöönotto- ja huoltoratkaisun, joka on erittäin joustava ja maksimaalisen mukava käyttää.

Kumppanuudella maksimaalinen menestys

”Kun valitse toimittajiamme, teknisten yksityiskohtien lisäksi hyvin toimiva yhteistyö on tärkeä seikka – ja NORDin yhteyshenkilömme vakuuttavat meidät joka kerran, kun on toteutettava yksilöllisiä toiveita tai muutoksia”, Bäck sanoo lopuksi. ”Hyödymme samalla valmistajan uusimmista ja erittäin moderneista käyttöratkaisuista, jotka sopivat optimaalisesti laitteistojemme elinkaaren. Toivomme pitkäaikaista ja menestyksestä liikesuhdetta NORDin kanssa.”

NORDBLOC.1®-kartiovaihde

Kartiovaihteen runko lujasta alumiinilejeeringistä

  • 0.12 kW–9.2 kW
  • 50 Nm–660 Nm
  • Suuri aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Pesunkestävä, saatavana elintarviketurvallinen pintakäsittely NXD tupH®
  • Kevyt alumiinirunko

Normimoottori asynkroninen

Asynkronimoottori

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Kotelointi: vapaasti valittava ja siten yksilöllisesti muokattavissa
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat IE1 - IE4
  • Joustavasti muokattavissa erilaisia moottorin lisävarusteilla

IE5-+ synkronimoottori (TEFC)

Erittäin tehokas synkronimoottori, kompakti muotoilu

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

IE5-+ synkronimoottori (TENV)

Erittäin tehokas synkronimoottori, hygieniaystävällinen muotoilu

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (lisävaruste)
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti ja hygieniaystävällinen muotoilu, saatavana elintarviketurvallinen pintakäsittely NXD tupH®
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+ SK 300P

Integroitu taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,37 - 3,7 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

F3080 - Vaakakuljetinsovellusten taajuusmuuttaja


F3080 - Vaakakuljetinsovellusten taajuusmuuttaja
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Energiatehokkuus- ja TCO-neuvonta

Innovatiiviset tuotteemme sekä monipuolinen palvelutarjontamme tukevat sinua, kun haet sopivinta ja energiatehokkainta käyttötekniikkaa. Kaikki käyttökomponentit vaihteista moottoreihin ja taajuusmuuttajiin on optimoitu resursseja säästävään käyttöön,

Suunnittelu ja engineering

Modulaarisen NORD-järjestelmämme tuoteratkaisut tarjoavat monipuolisia käyttöratkaisuja asiakkaidemme lähes kaikkiin käyttötarpeisiin. Tietoihin voi hukkua, jos vaihtoehtoja on paljon. Digitaalinen itsepalvelu tai henkilökohtainen neuvonta: Tuemme käytön valinnassa ja näytämme, miten saat parhaat mahdolliset käyttöjärjestelmät.

Digitaaliset palvelut ja itsepalvelut

Nopea vastaus kaikkia palvelujamme koskeviin kysymyksiin. NORD-tuotteen ID:llä löydät helposti tilauksesi dokumentaation ja varaosat. Ota yhteys huoltoon tai myyntiin. Tai kirjaudu myNORD asiakasportaaliimme, suunnittele itse NORD-tuotteet, valitse ja tilaa.