Solutions d'entraînement pour le conditionnement en fin de ligne

À la dernière étape du processus d'emballage, dans le conditionnement en fin de ligne, de grandes charges sont déplacées sur de longues distances. Des systèmes d'entraînement individuels et puissants sont alors requis.

Plus d'informations sur l'utilisation de solutions système à variation de vitesse décentralisée avec des moteurs asynchrones dans le conditionnement en fin de ligne se trouvent dans notre livre blanc.

Télécharger maintenant le livre blanc

Systèmes d'entraînement NORD pour le conditionnement en fin de ligne

Pour tous les types de machines d'emballage, de cerclage et de palettisation, ainsi que les systèmes de convoyage, NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement élaborées de A à Z par ses soins : les motoréducteurs, moteurs et variateurs de fréquence décentralisés sont parfaitement adaptés les uns aux autres et répondent aux exigences du conditionnement en fin de ligne.

Flexibilité

NORD DRIVESYSTEMS offre des concepts d'entraînement modulaires, sur mesure pour votre application.

Ils peuvent être intégrés de façon flexible dans les systèmes d'emballage par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces mécaniques (brides, cotes de l'arbre) et de bus électroniques.

Les systèmes d'entraînement avec des variateurs décentralisés permettent de plus grandes libertés de construction sur le terrain.

Rentabilité

Les systèmes d'entraînement à régulation décentralisée de NORD DRIVESYSTEMS sont nettement moins chers à l'achat que les solutions de servo-entraînements classiques.

En cas d'utilisation de variateurs de fréquence décentralisés, des composants tels que les armoires électriques et des câbles ne sont plus nécessaires et la charge de travail pour l'installation est nettement réduite.

Selon le type d'installation et l'application, les économies réalisées peuvent atteindre jusqu'à 50 %.

Fiabilité


Les moteurs synchrones NORD se distinguent par une longue durée de vie et de faibles pertes de temps dues aux pannes.

Par leur inertie de masse plus élevée, ils permettent un mouvement fiable même s'il s'agit de masses lourdes, comme c'est souvent le cas dans le conditionnement en fin de ligne.

Ils sont construits de manière à permettre une maintenance simple et en cas de besoin, ils sont faciles et rapides à remplacer.

Systèmes d'entraînement à régulation décentralisée pour le conditionnement en fin de ligne

La technologie asynchrone de NORD avec une inertie de masse élevée présente de nombreux avantages pour le conditionnement en fin de ligne. Lors du mouvement de masses lourdes, la régulation et la commande du mouvement sont meilleures que dans le cas de solutions de servo-entraînements classiques qui doivent être adaptées à l'application via un grand rapport de transmission. De plus, la technologie asynchrone permet d'obtenir une stabilité maximale des processus, diminue les vibrations et le risque d'un endommagement de la charge ou de l'installation d'emballage.

Plus d'informations à ce sujet se trouvent dans notre livre blanc : livre blanc "Solutions d'entraînement avec variateurs de fréquence à régulation décentralisée pour le conditionnement en fin de ligne".

alt

Étude de cas : SYMACH

Le constructeur de machines néerlandais SYMACH produit avec succès des palettiseurs. Au lieu des tableaux de distribution sur la partie supérieure de la machine, SYMACH utilise désormais les unités d'entraînement décentralisées de NORD DRIVESYSTEMS. Plusieurs avantages en résultent simultanément.

Vous découvrirez ces avantages ici :

Consulter le rapport de référence

Adressez-vous aux experts NORD.

Vous avez des questions sur les solutions NORD pour le conditionnement en fin de ligne? Veuillez contacter nos experts.