NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

Le variateur de fréquence décentralisé a été spécialement conçu pour répondre aux exigences particulières des convoyeurs horizontaux. NORDAC ON a été développé pour les entraînements IE3 et NORDAC ON+ est optimisé pour la combinaison avec le moteur synchrone IE5+. Par sa forme de carter, NORDAC ON PURE est tout spécialement conçu pour le secteur de l'agroalimentaire et des boissons. La gamme de produits se caractérise par une interface Ethernet intégrée, de nombreux éléments enfichables, ainsi qu'une construction extrêmement compacte. C'est une solution prête à l'emploi économique pour les environnements de l'Internet industriel des objets (IIoT).

Versions du produit

  • Plage de puissances 0,37 - 3 kW
  • 3 phases 380 - 480 V
  • NORDAC ON pour les entraînements IE3, NORDAC ON+ pour les entraînements IE5+, NORDAC ON PURE avec des entraînements IE5+ pour F&B
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69
  • Sécurité fonctionnelle

Caractéristiques du produit

  • 4x entrées digitales, 2x sorties digitales
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1
  • Interface Ethernet intégrée (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) réglable par paramètres
  • Mise à jour du microprogramme via Ethernet
  • Interfaces pour codeur universel : RS-485
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Paramétrage possible par le biais du module de commande enfichable, de l'outil logiciel NORDCON ou de l'application
  • 4 jeux de paramètres, directement commutables en ligne
  • Mode à quatre quadrants par le hacheur de freinage intégré
  • Commande U/f, régulation vectorielle du courant en fonctionnement en boucle ouverte ou fermée
  • Haute qualité de régulation et rapport de surcharge élevé pour les moteurs synchrones et asynchrones
  • Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
  • POSICON - mode de positionnement intégré
  • Filtre réseau intégré