La production de cellules de batterie en un rien de temps :
l'efficacité maximale en priorité

Les systèmes d'entraînement efficaces de NORD DRIVESYSTEMS permettent à la fabrication de cellules de batterie d'atteindre la performance système optimale, avec des composants performants, des conseils continus et une connaissance approfondie des processus de plus de 100 secteurs.

Pour la fabrication de vos cellules de batterie, profitez de tous les avantages de NORD en tant que partenaire

Notre gamme de produits et services vous offre :

Les systèmes d'entraînement de NORD se distinguent par leur grande résistance et leur longue durée de vie. Leur fiabilité de fonctionnement est assurée, même dans des conditions exigeantes, telles que de fortes amplitudes de température, des forces axiales et radiales importantes ou un fonctionnement continu.

Avec notre Condition Monitoring compatible avec l'Internet des objets, votre commande du système suit à tout moment l'ensemble des données d'état pour la Predictive Maintenance. Dans le cadre du service après-vente, notre assistance se tient à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce, tout près de votre site de production car notre réseau couvre 80 pays.

NORD crée des solutions systèmes constituées d'un réducteur, d'un moteur et d'électronique de commande dont l'interaction est parfaitement adaptée aux valeurs de puissance optimales en termes de dynamique, de couple, de rapport de réduction et de précision.

Depuis les courtes durées de rampe jusqu'à une vitesse maximale, les systèmes d'entraînement évolutifs de NORD vous permettent d'exercer un contrôle rigoureux du flux de production. Avec notre gamme de produits modulaires, vous obtenez ces solutions d'entraînement complètes, élaborées de A à Z par nos soins.

Nos composants sont proposés avec une peinture sans cuivre et sans zinc. C'est l'une des mesures appliquées aux systèmes d'entraînement de NORD pour éviter les impuretés dans le processus de fabrication des cellules de batterie.

Avec son propre développement de carters monoblocs et d'équipements tels que le palier VL3 « Drywell » pour les arbres de sortie verticaux, NORD protège ses composants contre les fuites. NORD offre également des solutions plug and play faciles à utiliser et à entretenir, qui permettent d'éliminer pratiquement toutes les erreurs de montage.

NORD vous aide à réduire votre coût total de possession (CTP). Pour cela, nous agissons à plusieurs niveaux. Par exemple, nous disposons de systèmes d'entraînement à haute efficacité (comme par ex. le moteur synchrone IE5+), de composants d'entraînement de longue durée et de systèmes faciles à entretenir.

Nous adoptons une approche globale en matière de tâches d'entraînement. De plus, avec l'option de la réduction des variantes, nous augmentons considérablement les potentiels d'économie, au-delà de la pure performance d'entraînement.

Aucune chance pour la contamination :
0 % de cuivre, 0% de zinc avec NORD

Nous sommes expérimentés en processus ultra-sensibles. Pour les applications sujettes aux impuretés, nous équipons les composants de nos solutions d'entraînement avec notre protection contre la contamination qui s'étend au-delà de la simple prévention des fuites. En effet, notre revêtement tout spécialement développé pour la production des cellules de batterie permet de renoncer complètement à l'utilisation de cuivre et de zinc. Nous minimisons ainsi le risque d'une ionisation entre le matériau de la cathode et de l'anode et nos entraînements.

  • Peinture avec 0 % de cuivre et 0 % de zinc
  • Remplacement des composants zingués par de l'acier inoxydable V4A résistant à la corrosion, notamment pour les composants tels que des vis, des rondelles, des presse-étoupes, des bouchons d'huile et autres pièces sur demande
  • Capot ventilateur en acier laminé à froid

Solutions d'entraînement de NORD pour la fabrication de cellules de batterie

Entraînements d'agitateurs et de mélangeurs durables

Dans la technique des processus et dans l'ingénierie des procédés, les solutions NORD sur mesure ont fait leurs preuves pour le mélange et l'agitation. Le carter monobloc résistant à la torsion permet au réducteur puissant d'accepter des forces radiales et axiales élevées. De plus, nos composants sont compacts et bénéficient d'une longue durée de vie.

Avec leur étanchéité optimale, les réducteurs offrent en outre une grande sécurité de fonctionnement. Celle-ci est également augmentée par notre adaptateur IEC SAFOMI pour les réducteurs industriels MAXXDRIVE®, qui réduit simultanément les coûts de maintenance et d'entretien.

Des solutions d'entraînement pour :

  • les mélangeurs
  • les agitateurs

Contrôle dynamique des processus

Avec le mode boucle fermée, nos variateurs de fréquence contrôlent les dynamiques dans le processus de revêtement. Parallèlement au fonctionnement silencieux de nos motoréducteurs à couples coniques, les solutions d'entraînement de NORD apportent une précision fiable avec des vitesses de production d'une rapidité >100 m/min.

Dotées de rendements élevés et de systèmes conçus de façon optimale pour toutes les plages de charge, les systèmes d'entraînement de NORD se distinguent par un rapport coût-efficacité exceptionnel.

Des solutions d'entraînement pour :

  • le déroulement et l'enroulement
  • les rouleaux d'entraînement

Pour des forces de laminage constamment élevées

Avec des couples allant jusqu'à 50 000 Nm, des rapports de réduction compris entre 3,03 et 13.432,68et un rendement atteignant 97%, les motoréducteurs à couples coniques de NORD sont des garants de performances essentiels dans des applications où de grandes forces sont requises à constance élevée.

Les systèmes électroniques d'entraînement centralisés et décentralisés de NORD garantissent la transmission sûre et régulière de cette puissance sur les rouleaux, ainsi que la qualité élevée des produits pour l'électrode.

Des solutions d'entraînement pour :

  • le déroulement et l'enroulement
  • les rouleaux d'entraînement

Consommation d'énergie à haute efficacité

Avec IE5+ de NORD, nous disposons de moteurs synchrones dont le rendement dépasse les valeurs de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. À partir de notre gamme de produits modulaires, nous créons des systèmes d'entraînement avec une performance optimisée, nécessitant peu d'entretien et qui réduisent aussi nettement les frais de fonctionnement de cette étape de processus coûteuse.

Nous sommes en mesure d'utiliser l'énergie de façon très efficace et de commander précisément sa performance avec nos variateurs de fréquence, y compris la régulation d'un compensateur.

Des solutions d'entraînement pour :

  • le déroulement et l'enroulement
  • les convoyeurs à bande

Pour de longues durées de fonctionnement

Avec les composants de notre gamme de produits modulaires, nous créons des solutions de systèmes compactes appréciées pour leur robustesse, leur longue durée de vie et leur facilité de maintenance. Les entraînements NORD présentent une capacité de surcharge élevée et peuvent être réglés individuellement. Ainsi, vous pouvez adapter de façon intelligente la vitesse de transport et contrôler précisément la dynamique.

En ajustant nos systèmes d'entraînement à vos exigences spécifiques à l'aide de notre expertise technique et de notre savoir-faire spécialisé dans différents secteurs, nous pouvons offrir un rapport qualité-prix convaincant pour toutes les étapes de processus exigeantes de la production de cellules de batterie.

Des solutions d'entraînement pour :

  • les convoyeurs à rouleaux
  • les convoyeurs à bande
  • les tables de transfert
  • les dispositifs de levage et les mécanismes de déplacement

Produits NORD pour la production de cellules de batterie

Les composants des systèmes d'entraînement NORD réunissent plusieurs avantages :

  • propre production NORD avec une grande capacité de fabrication
  • système modulaire flexible
  • compatibilité avec l'Internet des objets
  • systèmes électroniques d'entraînement centralisés et décentralisés pour toutes les architectures de systèmes
  • grande facilité d'utilisation et d'entretien ainsi qu'une mise en service simple
  • moteurs avec des certifications et autorisations internationales
  • efficacité énergétique et rentabilité optimale

Découvrez ici un choix de composants à partir desquels nous pouvons créer vos concepts d'entraînement sur mesure.

Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm
  • Un rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Un fonctionnement sûr avec des capacités de charge axiales et radiales élevées

Réducteur à couple conique MAXXDRIVE® XC

  • Disponible avec 3 et 4 trains
  • Carter monobloc, à haute résistance
  • Étanchéité optimale garantissant de longues durées d'utilisation sans fuite
  • Gestion flexible des températures pour des conditions ambiantes fluctuantes

Moteur NORD UNIVERSAL

  • Puissances : 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de rendement IE3
  • Classe de protection IP66
  • Certifications internationales pour une utilisation dans le monde entier

Moteur synchrone IE5+ (TEFC)

  • Puissances : 0,35 kW - 11,00 kW
  • Dépasse la classe IE maximale définie : IE5+
  • Certifications internationales pour une utilisation dans le monde entier
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

Variateur de fréquence NORDAC ON+

  • Plage de puissances : 0,37 - 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Compatibilité élevée en raison de l'interface Ethernet multiprotocole

Variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC PRO

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Compatibilité élevée en raison de l'interface Ethernet multiprotocole
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1060 - Réducteurs industriels MAXXDRIVE® pour technique de mélange et d’agitation


F1060 - Réducteurs industriels MAXXDRIVE® pour technique de mélange et d’agitation
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Tous les produits du système modulaire NORD

Découvrez le vaste choix NORD de

  • motoréducteurs
  • moteurs électriques
  • réducteurs industriels
  • systèmes électroniques d'entraînement

Planification et conseils

NORD vous guide tout au long de votre projet, avec entre autres

  • la conception et l'ingénierie
  • des conseils en rendement énergétique et CTP
  • Condition Monitoring
  • le processus de commande numérique

Our Solution. Your Success.

En tant que partenaire fiable, nous accompagnons nos clients sur la voie du succès avec des systèmes d'entraînement robustes et efficaces, des solutions spécifiques à chaque secteur, des conseils avisés et un service après-vente disponible au niveau mondial. NORD se distingue par sa forte orientation client et sa vocation à résoudre les problèmes. Plus de 100 secteurs bénéficient de ces avantages.

Que pouvons-nous mettre en mouvement pour vous ?

Contactez-nous dès maintenant