Modernisation des installations et extension

Les systèmes d'entraînements jouent un rôle déterminant lors de la transmission de l'énergie et du mouvement. En conséquence, les exigences concernant la performance et la fiabilité sont tout aussi importantes. Profitez du progrès technique et actualisez vos systèmes d'entraînement dans le cadre d'une modernisation d'installations.

La modernisation d'installations permet la mise à jour avec une technologie plus récente, l'augmentation de l'efficacité énergétique et ainsi, la diminution de l'empreinte carbone.

Les avantages de la modernisation d'installations :

Augmentation de la performance

  • Amélioration du rendement énergétique
  • Réduction de la consommation d'énergie
  • Prolongation de la durée de vie
  • Augmentation de la fiabilité
  • Extension des fonctions
  • Minimisation des frais de maintenance
  • Optimisation du confort d'utilisation
  • Réduction des coûts

Augmenter l'efficacité avec une modernisation d'installations

NORD est un partenaire compétent et expérimenté, toujours présent à vos côtés. NORD maîtrise parfaitement la modernisation d'installations et vous apporte son soutien à chaque phase de votre projet. Dans le cadre de notre service NORD ECO , nous réalisons une analyse de l'énergie et de la performance de votre système d'entraînement. En outre, nous vous proposons des conseils détaillés, la conception, l'ingénierie, l'installation et la mise en service, ainsi que d'autres services pendant tout le cycle de vie de l'entraînement.

Une sélection de nos prestations :

  • Passage à des moteurs asynchrones avec un rendement plus élevé (par ex. IE3)
  • Application de moteurs synchrones à haut rendement (IE5+) en combinaison avec un variateur de fréquence de la toute dernière génération
  • Intégration de capteurs supplémentaires (Condition Monitoring) pour la surveillance de l'entraînement
  • Montage ultérieur d'un variateur de fréquence
  • Remplacement du variateur de fréquence existant par la technologie à la pointe du progrès avec des fonctions supplémentaires (par ex. connexion réseau, maintenance à distance)

CTP

Réduction du coût total
Notre objectif est de réduire le Coût Total de Possession (CTP) pour nos clients. Celui-ci comprend tous les coûts en lien avec le fonctionnement, les opérations de maintenance potentielles et le recyclage d'un système d'entraînement.

Calculateur rapide NORD ECO

Calcul individuel pour votre installation
Une modernisation d'installations vaut-elle la peine ? Comparez la classe d'efficacité de votre installation avec les solutions d'entraînement à haut rendement énergétique de NORD. Nous calculons à partir de quand le passage à une classe d'efficacité supérieure est rentable pour vous.

Service NORD ECO

Découvrez les économies possibles
Avec le coffret NORD ECO, vous bénéficiez d'une vue détaillée sur la consommation de votre installation. À partir de l'analyse des résultats, vous déterminez les possibilités de réduction de vos consommations d'énergie.

Conception et ingénierie

Conception de systèmes d'entraînement en toute facilité
Avec les solutions complètes offertes par notre gamme de produits modulaire NORD, nous pouvons réaliser quasiment toutes les applications de nos clients. Toutefois, un choix trop important peut entraîner un excès d'informations. Qu'il s'agisse du configurateur en ligne ou de conseils personnalisés : nous vous apportons notre aide lors de la conception des systèmes d'entraînements et vous montrons comment obtenir le meilleur système possible selon l'objectif visé.

Mise en service

Avec des packs de services sur mesure, nous vous assistons lors de la mise en service de vos entraînements NORD. Notre aide porte sur la mise en service des différents composants d’entraînement ou de systèmes d’entraînement complets, ainsi que sur leur intégration dans votre environnement d’automatisation. Notre service vous aide soit par téléphone, e-mail, téléassistance ou sur site.

Surveillance d'état

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Nous soutenons la surveillance d'état continue de nos systèmes d'entraînement avec une large gamme de capteurs, d'architectures logicielles et d'interfaces. Cela permet non seulement une collecte et un traitement permanents des données, mais également une maintenance prédictive, augmentant ainsi l'efficacité et la disponibilité de votre technologie d'entraînement.

Actualisez vos systèmes d'entraînements pour la pointe du progrès technique !

La modernisation d'installations en toute facilité : NORD dispose d'une large gamme de moteurs à haut rendement, de réducteurs et variateurs de fréquence, a de l'expérience dans plus de 100 secteurs industriels et réalise des systèmes d'entraînement orientées vers l'avenir et évolutifs, parfaitement adaptés aux exigences de vos applications.