Surveillance d'état

pour la maintenance prédictive

Dans le cadre de la SURVEILLANCE D'ÉTAT, des données sur les entraînements et leur état sont enregistrées de façon régulière ou continue, ce qui permet d'optimiser la sécurité opérationnelle et l'efficacité des machines et des usines. La SURVEILLANCE D'ÉTAT peut fournir des informations précieuses pour la MAINTENANCE PRÉDICTIVE. Les objectifs de cette démarche sont la mise en place d'une maintenance proactive des machines et des usines, la limitation des périodes d'arrêt et le renforcement de l'efficacité de toute l'usine.

Industrie 4.0

Avantages pour nos clients :

  • Détection et prévention des états de fonctionnement non autorisés à un stade précoce
  • La maintenance orientée vers l'état remplace la maintenance basée sur le temps
  • Arrêts des machines et des installations planifiables sur la base des données réelles des systèmes d'entraînement et des processus
  • Réduction des coûts de service et de matériel
  • Durée de vie plus longue des composants et de la machine
  • Augmentation de la disponibilité de l'installation
  • Évitement des temps d'arrêt imprévus
  • Réparations planifiables et optimisées en termes de coûts

NORD DRIVE MONITOR – Monitoring intelligent pour réduire les temps d'arrêt

Cette solution IIoT collecte en continu les données des capteurs et les valeurs de fonctionnement calculées de manière dynamique à partir des systèmes d’entraînement électroniques, en vue d’une analyse approfondie. Ces informations permettent d’identifier l’usure, de détecter les anomalies à un stade précoce et d’évaluer l’état des équipements en temps réel, ce qui facilite la planification proactive de la maintenance.

En savoir plus

L'entraînement intelligent avec surveillance d'état pour la maintenance prédictive

Surveillance d'état

L'INTERNET INDUSTRIEL DES OBJETS (IdO) met l'accent sur l'utilisation d'Internet dans le cadre des procédés industriels et des procédures liées. L'IdO a pour objectif de renforcer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'accélérer les processus. Les capteurs et leurs données jouent un rôle essentiel dans ce système, car ils constituent la base de la SURVEILLANCE D'ÉTAT et de la MAINTENANCE PRÉVENTIVE.

  • Solutions de surveillance d'état pour systèmes de maintenance prédictive intégrées au variateur de fréquence
  • Système compatible avec l'IdO/l'Industrie 4.0
  • Disponible pour solutions décentralisées et en armoire de commande

Capteurs

  • Capteurs virtuels : l'automate peut calculer des informations comme le moment optimal pour remplacer l'huile
  • Interface pour les capteurs numériques/analogiques

Interfaces de communication

  • Les valeurs de seuil ou d'état général peuvent être communiquées à l'extérieur (via des langages Ethernet industriel normaux)

Automate intégré

  • Traitement préalable local des données par l'automate intégré
  • Traitement préalable des valeurs de seuil

Maintenance prédictive

Les informations obtenues via la surveillance d'état peuvent être transférées aux systèmes de maintenance prédictive.

Approche reposant sur les entraînements

  • Détermination sans capteur du moment optimal pour remplacer l'huile à partir de la température virtuelle de l'huile
  • Traitement préalable des données de l'entraînement par l'automate intégré
  • Données accessibles par le client via toutes les interfaces courante
s

Comparison graphic of calculated versus actually measured oil over-temperature for predictive maintenance.

Moment optimal pour le remplacement de l'huile

  • Les paramètres des réducteurs et certains paramètres opérationnels spécifiques permettent de calculer avec précision le moment optimal pour remplacer l'huile.
  • La solution NORD repose sur le fait que la température de l'huile est un facteur essentiel de son vieillissement dans les réducteurs.
  • Les capteurs de température matériels sont inutiles, car les capteurs virtuels calculent la température actuelle de l'huile en continu, au moyen de paramètres spécifiques à l'entraînement.
  • Le variateurs de fréquence NORD est utilisé comme unité d'évaluation : l'algorithme est exécuté dans l'automate interne.

"L'architecture logicielle d'automate adaptée à votre
solution"

  • Automate intégré disponible pour tous les variateurs de fréquence et démarreurs moteur NORD
  • Exécution de fonctions liées à l'entraînement
  • Intégration des actionneurs et capteurs liés à l'entraînement
  • Accès aux paramètres
  • Accès aux données via Ethernet industriel ou bus de terrain
  • Mise en œuvre de fonctions spécifiques à l'application

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

NORDAC PRO

Variateurs en armoire de commande La nouvelle génération de variateurs en armoire de commande. Format compact, possibilités de communication et d'interface innovantes et multiples, extension des fonctions via des modules en option.

  • Plage de puissances jusqu'à 160 kW
  • Installation en armoire de commande
  • IP20

NORDAC LINK

Variateur de fréquence décentraliséRépartiteur pour une installation flexible et décentralisée. Souplesse en termes de configuration, de fonctions et d'applications. Mise en service rapide via de nombreuses possibilités de connexion, entretien du système via un interrupteur de maintenance intégré et système de commande manuel et local.

  • Plage de puissances jusqu'à 7,5 kW
  • Installation sur le terrain
  • IP55/IP66

NORDAC FLEX

Variateur de fréquence décentraliséVariateur décentralisé aux multiples possibilités d'installation. Mise en service et maintenance simples via de nombreuses possibilités de connexion et transfert simple des paramètres via EEPROM.

  • Plage de puissances jusqu'à 22 kW
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • IP55/IP66

NORDAC BASE

Variateur de fréquence décentralisé La version décentralisée économique pour les applications d'entraînement simples. Frais d'installation réduits et conception robuste pour une installation simple hors de l'armoire de commande.

  • Plage de puissances jusqu'à 2,2 kW
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • IP55/IP66/IP69K

NORDCON

Paramétrage et programmation conviviaux de plusieurs entraînements, éditeur d'automate conforme à la norme CEI 61131-3, prise en charge du texte structuré (ST), de la liste d'instructions (IL) et de la bibliothèque de contrôle de mouvement PLCopen, accès multiaxes via tunneling Ethernet
Visualisation via un tableau de bord pour surveiller les entraînements et diagnostiquer les pannes. Paramétrage avec fonction d'aide et accès rapide aux paramètres, fonction oscilloscope.

Conception et ingénierie

Conception de systèmes d'entraînement en toute facilité
Avec les solutions complètes offertes par notre gamme de produits modulaire NORD, nous pouvons réaliser quasiment toutes les applications de nos clients. Toutefois, un choix trop important peut entraîner un excès d'informations. Qu'il s'agisse du configurateur en ligne ou de conseils personnalisés : nous vous apportons notre aide lors de la conception des systèmes d'entraînements et vous montrons comment obtenir le meilleur système possible selon l'objectif visé.

Mise en service

Avec des packs de services sur mesure, nous vous assistons lors de la mise en service de vos entraînements NORD. Notre aide porte sur la mise en service des différents composants d’entraînement ou de systèmes d’entraînement complets, ainsi que sur leur intégration dans votre environnement d’automatisation. Notre service vous aide soit par téléphone, e-mail, téléassistance ou sur site.

Maintenance

Une maintenance régulière prolonge la durée de vie de vos systèmes d'entraînements NORD de haute qualité. Le soutien compétent de nos employés expérimentés en systèmes d'entraînements vous permet d'augmenter la disponibilité de l'installation, de réduire les périodes d'immobilisation et de planifier vos coûts. Différents services vous sont proposés, du pack de services modulaire NORD Smart Check à la révision générale.