Réducteurs à vis sans fin MONOBLOC

Silencieux et puissant

  • Puissance: 0.16 HP - 20 HP
  • Couple: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Tailles: 6
Rapport: 4,40 - 7095,12

NOUVEAU: Nous avons entièrement repensé notre réducteur à roue et vis sans fin à deux étages SK 02040. Le nouveau SK 02040.1, fabriqué à partir d'aluminium à haute résistance, remplace le produit précédent. Le carter en aluminium moulé sous pression garantit une résistance et une rigidité maximales avec un faible poids et peut être protégé par des mesures supplémentaires telles que le traitement de surface très efficace nsd tupH. Le SK 02040.1 a une large plage de puissance de 0,12 à 1,1 kW et un couple de sortie jusqu'à 100 Nm. La large gamme de rapports de réduction (de 5,37: 1 à 330: 1) permet une adaptation optimale aux exigences du client. Le moteur peut être monté directement sans accouplement ou via un adaptateur (IEC ou NEMA).

  • Réducteurs à arbre creux ou plein
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Fonctionnement progressif et silencieux
  • Grande résistance aux surcharges
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
  • Carter robuste en fonte grise
  • Versions spécifiques aux applications