Motoréducteurs

De l'industrie agro-alimentaire à la logistique

NORD fabrique séries de motoréducteurs dotés d'un couple de sortie et d'un rendement élevés pour un large éventail d'applications dans plus de 100 secteurs industriels.

DuoDrive


  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Rendement extrêmement élevé
  • Conception compacte lavable
  • Réduction des coûts de maintenance et d'entretien
  • Solution de système pour une mise en service facile et plug and play

Motoréducteurs - de l'industrie agro-alimentaire à la logistique

NORD DRIVESYSTEMS fabrique des motoréducteurs configurables pour pratiquement toutes les applications. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de trouver la solution optimale en fonction de leurs besoins. Des millions de motoréducteurs NORD sont d’ores et déjà en service à travers le monde et fournissent quotidiennement des performances optimales dans différents secteurs industriels.

Nos motoréducteurs n'offrent pas seulement des performances élevées, ils possèdent aussi une capacité de charge axiale et radiale importante. Grâce à notre concept de réducteur universel, les utilisateurs bénéficient également de reconditionnements rapides et de stocks simplifiés.

Arguments en faveur des motoréducteurs NORD

  • Puissants
    Les réducteurs offrent des capacités de charge axiale et radiale élevées et des couples d'entraînement pouvant atteindre 100 000 Nm.
  • Robustes
    Le boîtier UNICASE allie précision, rigidité et résistance élevées.
  • Flexibles
    Au besoin, nous pouvons fournir tous nos motoréducteurs avec des freins et de nombreuses autres options.
  • Modulaires
    Au besoin, nous pouvons fournir tous nos motoréducteurs avec des freins et de nombreuses autres options.

Motoréducteurs NORD : puissants, silencieux et flexibles

Nos moteurs électriques avec motoréducteurs offrent des couples maxi de 100 000 Nm et des rapports de vitesse maxi de 14,340.31:1. Les unités d’entraînement sont silencieuses et peuvent fonctionner à des vitesses variables au moyen d’un entraînement à vitesse variable. Envie d’en savoir plus ?

Cliquez ici

Motoréducteurs efficaces et faciles à nettoyer pour l'industrie agro-alimentaire

Les motoréducteurs destinés aux équipements de production alimentaire doivent être hygiéniques et extrêmement performants, car les processus de fabrication absorbent une grande quantité d’énergie. Nos motoréducteurs à arbres parallèles bénéficient non seulement d’une surface lisse mais aussi d’un rendement très élevé. En achetant un motoréducteur NORD, vous exploitez au mieux vos usines de production !

En savoir plus sur nos motoréducteurs à arbres parallèles

Motoréducteurs pour applications intralogistiques

En intralogistique, les marchandises transportées le sont souvent sur de longues distances. L’utilisation de convoyeurs s’avère par conséquent vorace en énergie et en coûts. Notre système LogiDrive avec réducteur à couple conique à double étage et moteur synchrone IE4 à haut rendement réduit sensiblement vos coûts d’exploitation, par exemple dans les centres de distribution de colis ou les aéroports.