Solutions d'entraînement

Technologie d'entraînement extrêmement efficace pour votre application

NORD DRIVESYSTEMS vous propose un vaste choix de motoréducteurs, moteurs électriques et composants électroniques d'entraînement dans différentes dimensions et versions.

Motoréducteurs

Four geared NORD motor drives

NORD fabrique trois séries de motoréducteurs avec des couples de sortie élevés et un haut rendement pour des applications variées dans plus de 300 secteurs.

Moteurs électriques

Les moteurs électriques de NORD ont un rendement élevé, sont extrêmement robustes et peuvent être combinés avec tous nos réducteurs. Votre avantage : une flexibilité maximale !

Systèmes d'entraînement électroniques

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 


Technologie d'entraînement extrêmement efficace de NORD DRIVESYSTEMS

Des solutions d'entraînement intelligentes avec un maximum d'options d'application : telle est la devise de NORD depuis plus de 50 ans. Nous figurons aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du secteur. C'est là le fruit d'une fabrication moderne en interne jusque dans les moindres détails, d'un contrôle qualité complet et d'une démarche résolument axée sur les besoins du client.

Les composants parfaitement appairés garantissent l'adaptation parfaite, la flexibilité et la durabilité de nos solutions de réducteurs. Bénéficiez d'une gamme complète de technologies d'entraînement comprenant des réducteurs, des moteurs électriques, des réducteurs industriels, des variateurs de fréquence et des démarreurs pour commandes d'entraînement centrales et décentralisées.

Quelles sont les particularités des systèmes d'entraînement NORD ?

  • Rendement
    Les coûts d'exploitation peuvent être sensiblement réduits grâce aux moteurs synchrones et asynchrones écoénergétiques jusqu'à IE4.
  • Qualité
    Les matériaux de haute qualité employés, ainsi que notre système rigoureux de gestion de la qualité et nos normes de production unifiées au niveau mondial, garantissent une faible usure et une longue durée de vie.
  • Robustesse
    Pour les utilisations en conditions sévères, nous fournissons également nos systèmes d'entraînement avec une protection anticorrosion faisant appel au traitement de surface.
  • Processus optimaux
    Nous employons les plus récents systèmes et technologies de production pour garantir des normes de qualité élevées (KAIZEN, 5S, Management visuel, Gestion de production de l'atelier, Cercles de qualité).
  • Orientation clients
    Nous fabriquons nous-mêmes tous les composants mécaniques et électroniques de nos systèmes d'entraînement et sommes ainsi à même de répondre rapidement et en toute flexibilité aux besoins de nos clients.
  • Livraisons rapides dans les délais
    Nous nous efforçons en permanence d’optimiser notre chaîne logistique globale.

Motoréducteurs
Le boîtier compact UNICASE développé en interne, qui constitue aujourd'hui la norme mondiale de l'industrie, fait gagner énormément d'espace d'installation.

En savoir plus sur nos motoréducteurs
Accès aux motoréducteurs

Réducteurs industriels
Utilisation dans les applications exigeantes à couple élevé grâce à des géométries optimisées, des conceptions robustes et un alignement précis des arbres.

Voyez par vous-même!
Accès aux réducteurs industriels

Moteurs électriques
NORD propose un vaste choix de moteurs électriques issus de sa propre production, avec par exemple : des moteurs monophasés, des moteurs écoénergétiques et des moteurs lisses.

Trouvez l'entraînement adéquat pour votre application
Accès aux moteurs électriques

Technologie d'entraînement électronique
Notre électronique d'entraînement couvre un large éventail de puissances et peut être complétée au niveau des fonctions pour satisfaire aux exigences d'une vaste gamme d'applications.

Découvrez les avantages de notre électronique d'entaînement dans la vidéo
Accès à la technologie d'entraînement électronique

Pour des performances de haut niveau : motoréducteurs de NORD
NORD fabrique une vaste gamme de motoréducteurs pour une multitude d'applications. Par exemple, nos motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux bénéficient d'une conception modulaire flexible et d'un boîtier monobloc durable de haute précision.

En raison de leur configuration à axes parallèles, les motoréducteurs à arbres parallèles sont plus courts et peuvent se monter directement sur l’arbre d’entraînement grâce à la version enfichable équipée d’un arbre creux continu.

Avec les motoréducteurs à couple conique et les motoréducteurs à vis sans fin, vous économisez beaucoup d'espace car l'arbre du moteur et l'arbre d'entraînement sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Nos réducteurs à couple conique sont également pourvus d'un antidériveur.
En savoir plus sur les motoréducteurs NORD

Pour une productivité accrue : les moteurs NORD à haut rendement énergétique
La préservation des ressources est importante à nos yeux. C'est pourquoi nos moteurs électriques respectent, voire dépassent, toutes les normes mondiales d'efficacité minimale. Ces moteurs sont adaptés aux réseaux 50 et 60 Hz. NORD fournit par ailleurs des moteurs lisses facilement lavables, des moteurs monophasés et des moteurs de laminoir pour les applications lourdes.

Pour des performances optimales : l'électronique NORD d'entraînement
Nous assurons la commande optimale de votre unité d’entraînement avec variateurs de fréquence pour installation en armoire électrique ou utilisation décentralisée directement sur l’application. Nos variateurs disposent d'une vaste plage de puissance, de fonctions évolutives et d'une commande de haute précision.

Envie d'en savoir plus sur notre électronique d'entraînement hautes performances ?
Cliquez ici

Pour un maximum de sécurité: versions de produits ATEX
Nous fabriquons tous nos moteurs en fonction de vos besoins spécifiques, y compris en version antidéflagrante (Zones 1, 2, 21 et 22).