Nouveautés –
Moteur NORD UNIVERSAL disponible à des puissances comprises entre 0,12 et 45 kW
Une solution polyvalente : NORD lance une nouvelle série de moteurs UNIVERSAL pour la gamme de puissances de 0,12 à 45 kW. Certifiées conformes aux normes courantes, les 20 variantes peuvent être utilisées dans le monde entier.
Bargteheide, 2020-04-14
Europe, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Inde et bien d'autres : le moteur NORD UNIVERSAL est certifié CE, UL, CSA, CCC, ISI et EAC et donc conforme aux critères d'efficacité minimum de ces normes. Ce modèle hautement polyvalent peut ainsi être utilisé dans les principaux marchés du monde. Grâce à sa certification Bureau Veritas, il est aussi adapté aux applications maritimes et offshore.
Le moteur NORD UNIVERSAL offre quatre tensions de fonctionnement standard : 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz et 460 V 60 Hz. Une utilisation à 440 V 60 Hz et 480 V 60 Hz est également possible. Les moteurs sont proposés aux tailles CEI 63 à 225 en version à pattes (B3), montée sur bride (B5 ou B14) et bride NEMA C ou à pattes NEMA pour assurer leur compatibilité avec le marché américain. Monté directement sur le réducteur, le moteur NORD UNIVERSAL est une solution d'entraînement compacte et puissante.
Les moteurs UNIVERSAL sont équipés en série d'un capteur de température. Ils bénéficient d'un indice de protection IP55 et sont produits en classe thermique 155 (F). Si nécessaire, ils peuvent aussi être produits en version IP66. D'autres options sont disponibles : fiches moteur, capots de protection simples ou doubles, résistance anti-condensation, frein mécanique et ventilateurs externes.