Nouveautés –

Moteur NORD UNIVERSAL conforme à la nouvelle réglementation d'écoconception

À compter du 1er juillet 2021, la nouvelle réglementation d'écoconception (UE) 2019/1781 impose des mesures plus strictes concernant l'efficacité énergétique des moteurs électriques et des régulateurs de vitesse. L'utilisation de moteurs IE3 dans des domaines de performance supplémentaires n'est donc plus seulement économiquement intéressante, mais obligatoire. Avec le moteur NORD UNIVERSAL à haute efficacité énergétique, qui couvre des plages de puissances comprises entre 0,12 et 45 kW, NORD DRIVESYSTEMS propose un moteur IE3 économique et conforme à l'ensemble des réglementations internationales.

Bargteheide, 2021-06-09

Depuis le mois de juillet 2021, la classe d'efficacité IE3 pour les puissances nominales de ≥0,75 à ≤1 000 kW s'applique aux moteurs asynchrones triphasés fonctionnant sur secteur, ainsi qu'aux moteurs à 2, 4, 6 et 8 pôles. Cette mise à jour de la directive d'écoconception va considérablement stimuler la demande en moteurs asynchrones IE3 comme le NORD UNIVERSAL. Là où précédemment, des moteurs IE2 pouvaient être associés à des variateurs de fréquence, des critères plus stricts sont désormais appliqués en matière d'efficacité énergétique. En Union européenne, la réglementation relative à la classe d'efficacité IE3 ne s'appliquait pas jusque-là aux moteurs de moins de 0,75 kW. En Chine, la classe IE3 est obligatoire pour tous les moteurs asynchrones triphasés de 120 W et plus depuis juin 2021. Le moteur UNIVERSAL couvre cette plage de puissances. Il est certifié conforme à l'ensemble des normes courantes et peut être utilisé dans le monde entier. Il permet ainsi une réduction systématique du nombre de variantes et offre des avantages décisifs en termes de coûts, notamment pour les projets internationaux. Il peut être utilisé sur les principaux marchés du monde (Europe, États-Unis, Canada, Chine, Inde, Russie et Ukraine) sans adaptation. La réduction significative du nombre de variantes est rendue possible grâce à la certification du moteur UNIVERSAL aux normes CE, UL, CSA, CCC, EAC et ISI entre autres. Pour les machines et systèmes distribués partout dans le monde et pour les projets internationaux, la réduction du nombre de variantes spécifiques à chaque pays signifie des économies importantes pour les intégrateurs système et les opérateurs. Moins de variantes et de références doivent être traitées et gérées, le choix de l'entraînement est simplifié et la complexité d'approvisionnement est réduite.