Nouveautés –
Mise en service virtuelle des variateurs NORD
NORD propose désormais des jumeaux numériques pour le développement de systèmes. À partir d'une configuration myNORD, les systèmes d'entraînement développés sur mesure peuvent être demandés sous forme de modèles de simulation. Les ingénieurs peuvent ainsi vérifier la pertinence du concept d'entraînement pour le système dès les premières étapes de la planification. La mise en service virtuelle réduit considérablement les délais de projet, même pour les systèmes complexes.
Hillegom / Zoersel, 2025-12-03
Depuis la publication de la norme technique FMI (Functional Mock-Up Interface) en 2010, les modèles de simulation sont de plus en plus utilisés dans la planification des systèmes. NORD DRIVESYSTEMS recourt également à des simulations basées sur les données pour le développement de composants et de solutions d'entraînement. En tant que fournisseur de systèmes, NORD met désormais cette expertise au service de ses clients pour améliorer l'efficacité et la disponibilité des systèmes d'entraînement dès la phase de planification. NORD propose à cet effet un service numérique : les jumeaux numériques des entraînements permettent une mise en service virtuelle.
Configuration en ligne simplifiée
Via le portail client myNORD, les utilisateurs peuvent configurer leurs systèmes d'entraînement ou leurs composants selon leurs besoins spécifiques en sélectionnant les composants et leurs caractéristiques, telles que les performances, les options de montage ou les puissances nominales. Un modèle de simulation du système d'entraînement entièrement configuré peut ensuite être demandé. Ce processus a été développé par NORD en collaboration avec la société de logiciels munichoise Machineering, spécialisée dans la mise en service virtuelle.
Mise en service effective en quelques semaines seulement
L'avantage de ces jumeaux numériques des solutions NORD réside dans la disponibilité considérablement plus rapide du système complet. Les modèles sont intégrés à un système simulé comparable où les configurations d'entraînement sont testées de manière exhaustive. Si nécessaire, des ajustements peuvent être facilement apportés à partir des données. Les erreurs peuvent être corrigées dès les premières étapes du développement, évitant ainsi d'éventuels dommages ultérieurs. Ce n'est qu'après validation du système d'entraînement virtuel par le client que NORD le fabrique et le livre. Les entraînements étant déjà fonctionnellement intégrés au système de contrôle à ce stade, la mise en service effective est possible en un temps record. L'ensemble du processus, de la configuration à la mise en service, est ainsi réduit de plusieurs mois à quelques semaines seulement.
Moteurs IE5+ à haut rendement désormais disponibles en version virtuelle
La mise en service virtuelle des systèmes d'entraînement est essentielle pour les solutions techniques complexes. C'est pourquoi NORD se concentre sur les composants clés de l'automatisation des processus de production. NORD lance la mise en service virtuelle de sa gamme de moteurs IE5+ et IE4 à haut rendement, ainsi que des réducteurs et variateurs de fréquence associés. Les modèles de simulation seront ensuite progressivement disponibles pour d'autres gammes de produits.