Nouveautés –
NORD accueille Leclercq Energy comme partenaire de service officiel et certifié
Leclercq Energy a été officiellement certifié partenaire de service de NORD DRIVESYSTEMS en Belgique après un audit réussi. Cette certification souligne l'expertise et l'engagement de l'entreprise en matière de qualité.
Zoersel, 2025-06-26
Les experts techniques de NORD DRIVESYSTEMS BeLux ont réalisé un audit approfondi des installations de Leclercq Energy le 16 juin 2025. L'objectif était d'évaluer si Leclercq Energy respecte les normes strictes de qualité et de service que NORD DRIVESYSTEMS applique à tous ses partenaires de service dans le monde entier. Leclercq Energy a réussi cette évaluation haut la main.
L'audit a porté sur un large éventail de critères, notamment la compétence technique du personnel, la disponibilité d'outils et d'équipements spécialisés, la qualité des processus de travail et le respect des protocoles de sécurité. Leclercq Energy a démontré un niveau de connaissances et de professionnalisme impressionnant, gage de réussite de ce partenariat. L'engagement en faveur de l'amélioration continue et une approche proactive du service se sont avérés caractéristiques.
En tant que partenaire de service certifié, Leclercq Energy propose une offre complète de services, comprenant :
- Diagnostic et dépannage - Identification rapide et précise des problèmes rencontrés sur les réducteurs, moteurs et convertisseurs de fréquence NORD.
- Maintenance préventive - Inspections et maintenance proactives pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la durée de vie des équipements.
- Réparation et révision - Réparation et révision expertes des composants NORD avec des pièces d'origine NORD, garantissant fiabilité et performances.
- Mise en service et optimisation - Assistance professionnelle pour l'installation et la mise en service de nouveaux systèmes NORD, ainsi que pour l'optimisation des installations existantes.
- Conseil et assistance - Accès à des connaissances et des conseils spécialisés sur les produits NORD adaptés à des applications spécifiques.
Le partenariat avec Leclercq Energy permet à NORD DRIVESYSTEMS Belgium d'améliorer encore son niveau de service et de réduire ses délais de réponse. Il s'agit d'une étape importante dans les efforts constants de NORD pour offrir à ses clients le meilleur support possible et assurer le bon fonctionnement de leurs processus opérationnels. L'expertise de Leclercq Energy constitue un atout précieux pour notre réseau de partenaires de service.
Leclercq Energy
Rue Prés Champs 10 A
4671 Blégny
Tel. +32 4 345 61 61
leclercqenergy.com
info@leclercqenergy.com
Lux Leclercq Energy
16 Rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxemburg
Tel. +352 26 99 73 33
leclercqenergy.com
info@luxleclercqenergy.com