Nouveautés –

NORDAC PRO SK 500P : Gamme d'armoires de commande désormais disponible jusqu'à 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS étend la gamme de variateurs de fréquence NORDAC PRO SK 500P : la gamme complète d'armoires de commande couvre désormais une plage de puissance de 0,25 kW à 37 kW. Des versions jusqu'à 160 kW sont également en cours de développement. Ceci permet au fournisseur de systèmes de répondre à un large éventail d'exigences dans divers secteurs industriels.

Brampton, ON, 2025-12-09

Grâce à sa plage de puissance étendue, la gamme d'armoires de commande offre aux utilisateurs une grande compatibilité et une intégration aisée aux systèmes de contrôle Ethernet via l'interface Ethernet multiprotocole intégrée. Cette interface permet l'intégration du composant de contrôle à différents réseaux, notamment PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP et POWERLINK. D'autres protocoles sont pris en charge selon le modèle. Une interface USB permet la configuration hors tension.

PLC on Board

Grâce à la fonction automate programmable intégrée du variateur, les contrôleurs de niveau supérieur sont déchargés de certaines tâches. La fonction de positionnement POSICON remplit diverses fonctions. Elle permet de contrôler le positionnement relatif et absolu avec des codeurs incrémentaux ou absolus. Le positionnement séquentiel jusqu'à quatre axes est possible par commutation de paramétrage.

Contrôle d'applications diverses

La gamme complète d'armoires de commande NORDAC PRO SK 500P permet aux utilisateurs de réaliser un large éventail de tâches d'entraînement spécifiques à l'industrie. Les variateurs à commande vectorielle disposent d'une réserve de surcharge de 200 %, ce qui les rend adaptés au contrôle de motoréducteurs dans les applications exigeantes ou les systèmes de levage. Un régulateur PI et une commande de type « danseur » intégrée sont idéaux pour les pompes et les systèmes d'enroulement. Les variateurs de fréquence permettent un montage direct côte à côte et nécessitent un encombrement minimal dans l'armoire de commande.