Nouveautés –

Solutions d'entraînement NORD avec NXD tupH<sup>®</sup> pour le conditionnement primaire

Comparables à l'acier inoxydable en termes d'hygiène et de résistance à la corrosion, plus efficaces en termes d'utilisation de l'espace et d'évolutivité : grâce à la finition de surface NXD tupH<sup>®</sup>, NORD DRIVESYSTEMS offre de nouvelles possibilités d'aménagement pour le conditionnement primaire. Les solutions d'entraînement en aluminium sont plus compactes et offrent des avantages thermiques, ainsi que – grâce à NXD tupH<sup>®</sup> – une protection efficace contre l'humidité et les agents de nettoyage agressifs lors des nettoyages intensifs.

Hillegom / Zoersel, 2026-05-20

Avec NXD tupH<sup>®</sup>, NORD DRIVESYSTEMS intègre une technologie d'entraînement avec carter en aluminium aux zones de contact avec des produits humides. L'association d'un traitement de surface et d'un vernis de haute qualité garantit une surface exceptionnellement dure et non poreuse, facile et hygiénique à nettoyer. Même après de nombreux cycles de nettoyage, le vernis ne s'écaille pas et ne se retrouve donc pas dans les produits conditionnés. Grâce au traitement de surface, l'effet protecteur est maintenu même en cas de dommages mineurs. Un test longue durée avec les produits de nettoyage Ecolab a démontré leur résistance aux produits chimiques. Atout majeur pour une utilisation dans les zones de contact avec des produits humides des emballages primaires : les composants d'entraînement NORD avec surface NXD tupH<sup>®</sup> répondent aux exigences des normes FDA, UE, Suisse et MERCOSUR.

Des solutions plus compactes et évolutives

Avec NXD tupH<sup>®</sup>, NORD perfectionne les composants d'entraînement hygiéniques du système modulaire lavable et révèle des avantages de processus dans plusieurs autres domaines d'application de l'emballage primaire. Par exemple, les solutions d'entraînement avec boîtier en aluminium peuvent être conçues de manière plus compacte qu'avec de l'acier inoxydable, car l'aluminium est plus léger et possède une conductivité thermique nettement supérieure. De plus, le système modulaire garantit une intégration parfaite des entraînements dans la machine. Tous ces facteurs permettent de réduire l'encombrement et d'offrir une grande flexibilité d'évolution du système.

Décentralisé et compatible servo

Avec le NORDAC ON PURE compatible avec NXD tupH<sup>®</sup>, NORD dévoilera prochainement les avan-tages d'une électronique de commande décentralisée pour les environnements 'wash-down'. L'Ethernet embarqué, les câbles hybrides et la technologie de connexion en guirlande permettent des conceptions efficaces et hygiéniques. Le convertisseur de fréquence est ainsi plus facile à net-toyer qu'avec un câblage décentralisé classique. De plus, le logiciel intégré POSICON permet de créer des profils de mouvement pour des applications servo simples dans l'industrie de l'emballage. Parmi les exemples, citons les fonctions de contrôle telles que la synchronisation et le mouvement de scie volante, utilisées notamment pour la séparation et le scellage lors du flowpack.

Une alternative économique aux servomoteurs

Si les servovariateurs sont trop volumineux pour la ligne de conditionnement primaire, NORD propose des réducteurs à engrenages (coniques et à vis sans fin) comme solution économique. Grâce aux adaptateurs IEC, NEMA et servo du système modulaire NORD, ces réducteurs peuvent être associés à des servomoteurs de différents fabricants. Le principe reste le même : la technologie NXD tupH<sup>®</sup> garantit robustesse et durabilité des solutions d’entraînement.