Article 5 Droits de l'utilisateur
"(1) L'utilisateur inscrit bénéficie d'une licence non exclusive et incessible d'utilisation du portail Internet dans le cadre de son activité professionnelle.
(2) En cliquant sur le bouton de configuration, un utilisateur inscrit peut créer une demande de devis. Le cas échéant, en cliquant sur le bouton Nouvel article, il peut ajouter des produits à sa demande, avec l'aide de l'outil de configuration. Les demandes de devis complètes sont enregistrées dans le panier en cliquant sur le bouton d'enregistrement et de création de la demande. Les demandes de devis créées de cette manière demeurent non contractuelles. Elles n'engagent pas l'utilisateur.
(3) La soumission d'une commande contractuelle n'est possible que via la zone autorisée du portail Internet. Avant la soumission, le contenu, notamment les informations relatives au client, est récapitulé sur une page. L'utilisateur inscrit et autorisé peut y corriger les informations relatives à la commande via les champs appropriés. Après avoir accepté les conditions générales, l'utilisateur inscrit et autorisé nous envoie une demande de devis contractuelle en cliquant sur le bouton supplémentaire indiquant qu'il s'engage à payer.
(4) Après avoir passé commande, l'utilisateur inscrit et autorisé reçoit un e-mail automatique de confirmation qui récapitule les informations essentielles. Cet accusé de réception ne crée pas d'obligation contractuelle à notre encontre. Le contrat n'est conclu qu'une fois l'envoi par nos soins d'une acceptation de la commande, ou de l'envoi des produits commandés sous 30 jours. L'acceptation ou le rejet d'une commande est à notre entière discrétion.
(5) Après avoir conclu un contrat avec nous, le texte du contrat est enregistré et demeure accessible par l'utilisateur inscrit et autorisé. Ce dernier peut aussi enregistrer et/ou imprimer le contenu de sa commande directement après sa soumission. Il peut également la consulter ultérieurement à tout moment via la fonction d'aperçu de projet.
"