Újdonságok –

Testre szabott hajtások elegyítőkhöz és keverőkhöz

A NORD DRIVESYSTEMS strapabíró MAXXDRIVE® ipari hajtóművei és a SAFOMI IEC-adapterek testre szabott hajtásmegoldásokat nyújtanak a folyamattechnológiában elterjedt elegyítési és keverési műveletekhez.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2024-04-17

Az elegyítés és keverés fontos műveletek a folyamattechnológia területén, ezért testre szabott hajtóműveket igényelnek. A robusztus MAXXDRIVE® ipari hajtóművek és a SAFOMI IEC-adapterek képében a NORD DRIVESYSTEMS kifejlesztette azokat a nagy teljesítményű hajtásrendszereket, amelyek az említett folyamatokhoz szükségesek. Az elegyítőket és keverőket működtető hajtóműveket pontosan az ügyfélalkalmazás követelményeire szabjuk.

A tizenegy méretben elérhető és a 15 000–282 000 Nm közötti névlegesnyomaték-tartományra készülő, SAFOMI IEC-adapterekkel elérhető MAXXDRIVE® ipari hajtóművekkel a NORD kiváló hatékonyságú megoldásokat kínál elegyítéshez és keveréshez. A strapabíró hajtóműveket egyedileg a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazás követelményeire szabjuk. A követelményektől függően, homlokkerekes vagy homlok-kúpkerekes hajtóműveket alkalmazunk. A hajtóművek a NORD által kifejlesztett UNICASE blokkházas kivitelben készülnek, amely alkalmas a hosszú üzemélettartamot szavatoló, nagy méretű gördülőcsapágyak befogadására is.

Tudjon meg többet!