Fény, kamera, felvétel!
Hajtásmegoldások színpadi és színházi technológiához
A televíziós közvetítések, színházak és egyéb élő előadások helyszínein használt színpadok megbízható, csendes hajtástechnológiát igényelnek, amely biztonságosan működik a színészek és a színpadi személyzet közelében. A függönyöket, pódiumokat és színpadi szerkezeteket úgy kell forgatni, emelni és a megfelelő pozícióba mozgatni, hogy a közönség ne vegye észre, és ne veszélyeztesse a fellépőket és a színpadi személyzetet. Több tonnás súlyokat mozgatnak a színészek feje felett, ezért a biztonságos hajtások, a szabványoknak megfelelő kivitel és a tartós rendszerek iránti elvárások ennek megfelelően magasak.
A NORD DRIVESYSTEMS tapasztalt partner a film-, televíziós és élő előadások területén. Hajtásmegoldásaink megfelelnek a DIN 56950 és a BGV C1 követelményeinek, maximális üzembiztonságot és a színpadi műveletek speciális feltételeire tervezett hajtásokat kínálnak. Mivel az elektromechanikus hajtástechnika egyre nagyobb szerepet kap a színpadépítésben, a NORD karbantartást nem igénylő, könnyen telepíthető és csendes hajtásrendszerei elengedhetetlenek a zavartalan produkcióhoz.
A közös tervezés, a változatok számának csökkentése és az energiahatékony VFD-technológia révén a NORD Önnel együttműködve olyan megoldásokat fejleszt ki, amelyek egyenként vagy csoportosan is pontosan vezérelhetők, így hatékonyan illeszkednek a színpadi folyamatokhoz. Ezen felül a NORD hajtásai támogatják a művészi színpadi rendezést, egyszerűsítik a kezelést, és következetesen megfelelnek az iparág magas biztonsági követelményeinek.
Alkalmazások
- Emelők és csigák a színpadgépteremben
- Felső színpadi gépek függönyökhöz, háttérfüggönyökhöz és világítási hidakhoz
- Alsó színpadi gépek emelőplatformokhoz és zenekari emelőkhöz
- Forgó és csúszó színpadok
- Díszletek emelésére és leengedésére szolgáló eszközök
- Színpadi díszletek oldalirányú elmozdítására szolgáló egységek
- Mozgatható platformok és változó színpadi területek
- Rácsrendszerek világításhoz, hangtechnikához és színpadi technológiához
- Show- és speciális effektusok technológiája
Bevált hajtásmegoldások egy kézből
A NORD hajtástechnológiája többek között a következő helyszíneken található meg:
- Élő közvetítési színpadok (USA)
- Színházak és előadóművészeti helyszínek (USA)
- Óceánjárók (USA)
- Friedrichspalast Berlin (Németország)
- Musiktheater Bielefeld (Németország)
- Comedy Theatre of Madrid (Spanyolország)
- Prágai Állami Operaház (Csehország)
- Alexandrinsky Színház és Operaház Marlinsky II, Szentpétervár (Oroszország)
- Pekingi Nemzeti Színház (Kína)
- Coex Art Centre, Szöul (Dél-Korea)
- Opal Színház az Oasis óceánjáró fedélzetén (Finnország)
Hajtásmegoldások a színpadi felső gépházhoz: precíz, csendes és biztonságos
A színpadi toronyban a pont- és prospektemelők több tonnás terheket mozgatnak közvetlenül a fellépők és a technikusok felett, egy olyan területen, amely a legmagasabb követelményeket támasztja a hajtásrendszerekkel szemben. Az emelőknek pontosan vezérelhetőnek kell lenniük, könnyen megismételhető funkciókat kell nyújtaniuk, és védeniük kell őket a véletlen mozgástól.
A DGUV 17. szabályzat és a DIN EN 17206 szabvány egyértelmű előírásokat határoz meg a teljes hajtáslánc tervezésére, fékrendszerére és általános elrendezésére vonatkozóan. A NORD DRIVESYSTEMS a színházakkal és automatizálási szakemberekkel folytatott hosszú évekre visszanyúló együttműködésének köszönhetően ismeri és teljes mértékben teljesíti ezeket a követelményeket. A függesztő rendszerekhez készült hajtásaink a következőket kínálják:
- Stabilitás
- Nagy teherbírás
- Redundáns, rugós fékek a maximális biztonság érdekében
- Formázott csatlakozások és hibabiztos tengelykapcsolók
- Csendes működés a zavartalan előadás érdekében
- Pontos vezérlés kifinomult VFD technológiával
Ezen felül a NORD hajtásmegoldásai kompaktak, így zökkenőmentesen integrálhatók a színpad felett – még a rendkívül szűkös helyeken is. Az eredmény egy megbízható rendszertervezés, amely javítja mind az üzemeltetési biztonságot, mind a kreatív rugalmasságot.
Hajtásmegoldások színpadi emelőberendezésekhez: nagy teljesítményű megoldások emelvényekhez, forgószínpadokhoz és süllyesztőberendezésekhez
A komplex hajtásrendszerek gyakran szűk helyeken működnek a színpad alatt. Az emelőplatformok, zenekari emelők, forgószínpadok és süllyesztő mechanizmusoknak biztonságosan kell szállítaniuk a nehéz, gyakran szinkronizált terheket. Ezeket a rendszereket úgy tervezték, hogy kezeljék ezeket a szélsőséges körülményeket, miközben a közönség számára észrevehetetlenek maradnak.
A NORD színpadi alépítményekhez készült hajtásmegoldásai a következőket kombinálják:
- kompakt, nagy nyomatékú hajtóművek
- robusztus blokkházak
- precíz vezérlőtechnika
- a hatályos szabványoknak megfelelő, biztonságorientált funkciók.
A NORD DRIVESYSTEMS olyan hajtómotorokat és frekvenciaváltókat szállít , amelyek optimálisa megfelelnek ezeknek a követelményeknek, képesek nagy axiális és radiális terhelések felvételére, és folyamatos terhelés mellett is megbízhatóan működnek. A zajszintjüket optimalizált motorváltozatok, a ventilátor nélküli hajtások és az optimalizált fékvezérlések szintén hozzájárulnak a színpad csendes működéséhez.
Hajtásmegoldások világítási rendszerekhez: biztonságos mozgás kompakt méretekkel
"A világítási rendszereket, a rácsos szerkezeteket és a díszleteket pontosan és csendesen kell mozgatni, gyakran a színpad feletti rendkívül szűk helyeken. Ugyanakkor az ezeket a nehéz tárgyakat mozgató rendszereknek maximális üzembiztonsággal kell rendelkezniük, hogy mindig fenntarthassák az irányítást.
A NORD DRIVESYSTEMS olyan, nagyfokú konfigurálhatóságú hajtásokkal támogatja ezt az ágazatot, amelyek a világítási rendszerek alkalmazásainak igényeire lettek tervezve. Megoldásaink megfelelnek a modern színpadi technika biztonsági követelményeinek, és rugalmasan integrálhatók a meglévő rácsos szerkezetekbe és világítási rendszerekbe.
- Kompakt kivitel alacsony magasságokhoz és keskeny rácsos szerkezetekhez
- Csendes hajtómotorok szinte hangtalan mozgáshoz
- Redundáns fékkonstrukciók a biztonságos pozicionáláshoz
- Rugalmas integráció ideiglenes és állandó világítási hidakba
Megbízható hajtáskomponensek a színpadi technika számára
A NORD hatékony hajtásokat szállít, amelyek megfelelnek a legújabb energiahatékonysági szabványoknak, robusztus kialakítással és intelligens vezérlőtechnológiával kombinálva. Megoldásainkat hosszú élettartamra, magas rendelkezésre állásra és a színpadi technika szigorú biztonsági követelményeire terveztük – ideértve a redundáns fékkonstrukciókat, a megbízható védelmi osztályokat és a szabványoknak megfelelő kialakítást.
UNICASE lapos hajtóműves motor
Vékony kialakítású hajtómotor
UNICASE kúpkerejes hajtóműves motorok
Kúpkerekes hajtóműves motorok robusztus házzal és nagy áttételi aránnyal
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX – SK 200E
Decentralizált frekvenciaváltó
NORDAC PRO SK 500E
Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre
DTS2
Maximális rugalmasság kis helyeken
A DTS2 a hágai Theater aan het Spui színházban a mennyezet alatt rendelkezésre álló szűkös hely ellenére is korszerű színpadi berendezést valósított meg. Körülbelül 40 kompakt, nagy teljesítményű NORD hajtás gondoskodik a hidak, a háttérfelvonók és a láncos emelők megbízható, csendes és biztonságos mozgatásáról.
A spirális kúpos és párhuzamos tengelyes hajtóművek használatával a projekt maximális mozgásszabadságot ért el, miközben a legmagasabb biztonsági szabványokat is betartotta. Az eredmény a színpadi szakértelem, a mérnöki know-how és a pontosan konfigurált hajtástechnika sikeres kombinációja.
A teljes referencia megtekintése
Szükségünk volt egy megbízható partnerre, aki a számunkra legjobb megoldást tudja megtervezni, aki ismeri a színpadi technika speciális követelményeit, és aki emellett jártas olyan kérdésekben is, mint a biztonság és a jogi előírások. A NORD nagy elkötelezettséggel és átfogó szakértelemmel támogatott minket a projekt teljes időtartama alatt. A NORD által nyújtott műszaki támogatás és szolgáltatás valóban figyelemre méltó.
ShowFab
A show-nak folytatódnia kell
A New Jersey-i Fairfieldben található ShowFab kreatív piacok számára készít egyedi gyártmányokat. Az 1986-ban alapított vállalat színes, szemet gyönyörködtető kijelzők és szerkezetek széles választékával látja el a Broadway-előadásokat, hírműsorokat és sportesemények közvetítéseit.
Erre egy példa egy népszerű sportcsatorna számára készített projekt volt. Amikor felkérték a ShowFabot, hogy tervezze meg, építse meg és szerelje fel a közvetítőfülkét és a világítási rendszereket az ügyfél új, kaliforniai létesítményéhez, a ShowFab a NORD-hoz fordult a felül lógó fémhegesztmények meghajtásához szükséges fékmotorok beszerzéséért.
A teljes referencia megtekintése
Nagyon ritkán építünk kétszer ugyanazt a gépet. Mindegyiket egyedi igényekre szabjuk. Ez mindig kihívásokkal jár, de a NORD felelősségi körébe tartozó projekt részekkel kapcsolatban semmilyen problémánk nem volt.
Duisburgi Színház
Modernizálás a megbízhatóság és a biztonság előtérbe helyezésével
A Duisburgi Színházban a színpadi gépek vezérlő- és automatizálási technológiáját átfogóan modernizálták. A felső és alsó gépházban található több mint 100 hajtást mostantól az iparági szakértő UNICAN SIL 3-nak megfelelő rendszere vezérli, amely nagy teljesítményű szoftverrel, HMI-konzolokkal, modern tengelyvezérlőkkel és számos, a NORD DRIVESYSTEMS SK 535E sorozatú frekvenciaváltóival felszerelt vezérlőszekrénnyel rendelkezik. Az intuitív érintőképernyős kezelés és a pontos előadásprogramozás biztosítja a zökkenőmentes folyamatokat a színfalak mögött.
A teljes referencia megtekintéseDokumentumok
Az Ön igényei vezérelnek
A színpadon minden mozdulat számít. A háttérben működő technológiának észrevétlenül és abszolút biztonságosan kell működnie. A NORD DRIVESYSTEMS tisztában van a felső és alsó gépekhez kapcsolódó speciális szempontokkal, a szűk beépítési terek jelentette kihívásokkal, valamint azzal a felelősséggel, amelyet a rendkívül nehéz terhek pontos és biztonságos mozgatása jelent. Hajtásmegoldásaink az iparág magas biztonsági szabványainak megfelelően lettek kialakítva, és az Ön helyszínének igényeihez igazítva konfigurálva.
Szeretné tudni, melyik NORD megoldás illeszkedik legjobban a színpadi technológiai stratégiájához? Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy beszélhessen iparági szakértőinkkel – időt szánunk arra, hogy megértsük az Ön igényeit, és olyan megoldást nyújtsunk, amelyre évekig számíthat.
Kapcsolat
Kiállítások és rendezvények
A NORD világszerte részt vesz szakkiállításokon és iparági rendezvényeken. Látogasson el standjainkra, hogy többet megtudjon a NORD DRIVESYSTEMS által kínált teljes hajtásmegoldásokról, és megbeszélje velünk következő projektjét.
| Ország | Kiállítás | Helyszín | Dátum | Állapot | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |