Újdonságok –

MAXXDRIVE® ipari hajtóművek a NORD-tól működés közben

Egy Hollandiában található nem szokványos biogázüzem keverőműveiben a NORD DRIVESYSTEMS 16 nagy teljesítményű MAXXDRIVE® ipari hajtóműve jelentős mértékben hozzájárul a hatékony gáztermeléshez. Hosszú üzemi élettartamuknak, nagy kimeneti nyomatékuknak és teljesítményüknek köszönhetően, optimális hajtásmegoldást jelentenek a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazási területeken.

NORD MAXXDRIVE product line

Bargteheide, 2025-03-20

A NORD DRIVESYSTEMS MAXXDRIVE® ipari hajtóművei minden olyan területen alkalmazhatók, amelyen elengedhetetlen a nagy teljesítmény és a nagy áttétel. A forgásmerev, egy darabból készülő UNICASE™ ház hosszú üzemi élettartamot garantál. Jól megbirkózik a nagy axiális és radiális erőkkel. A MAXXDRIVE® ipari hajtóművek kimeneti oldalon akár 282,000 Nm erőre és 6000 kW teljesítményre képesek – A NORD az egyetlen gyártó, akinek az ipari hajtóművei az említett méreteket és specifikációkat úgy nyújtják, hogy egy egy darabból álló UNICASE™ készülékházzal készülnek.

Az igény: Nagy teljesítményű keverés egy biogázüzemben

Az Észak-Brabant tartományban levő De Princepeel gazdaságban működő biogázüzem üzemeltetője, a Smits Group egy nem szokványos megoldás iránti kéréssel állt elő: A szabványos gyakorlattal ellentétben, a Jongia elegyítőinek a megszokott kerek helyett egy mintegy 1200 m²-nyi szögletes alapon kellett dolgozniuk. A rendszer gyártója, a Jongia Mixing Technology kidolgozott egy megoldást, amelynek keretében a nyolc bunker mindegyikébe két nagy teljesítményű keverőművet telepítettek.

Ennek megvalósítása MAXXDRIVE® ipari hajtóművekkel történik:

  • 2 x 8 ATEX-megfelelőségű hajtómű
  • 123:1 áttétel
  • Egységenként 37 kW teljesítmény
  • Közel 29 000 Nm kimeneti nyomaték

A 4,5 m-es keverőtengellyel rendelkező keverőművek hajtásáról NORD ipari hajtóművek gondoskodnak.

A biogázüzem megközelítőleg egy éve működik a Smits Group teljes megelégedésére. Az általuk előállított biogáz volumenének növelése céljából már egy újabb biogázüzem létesítését fontolgatják, amelyben nyolc erjesztő kapna helyet. A projekt két résztvevője ismét a: Jongia és a NORD DRIVESYSTEMS lenne.

Tudjon meg többet a MAXXDRIVE® hajtóművekről!