Újdonságok –

Most még nagyobb teljesítménnyel: NORD IE5+ szinkronmotorok

IE5+ motorgenerációjával a NORD DRIVESYSTEMS nagy hatékonyságú megoldásokat ajánl az ipar számára az energia- és erőforrás-felhasználás jelentős csökkentéséhez. A vállalat kiterjesztette az állandó mágnessel ellátott szinkronmotorjainak teljesítménytartományát 11 kW-ig.

Bargteheide, 2026-02-12

A NORD IE5+ állandó mágnessel ellátott szinkronmotorjait a folyamatosan nagy, akár 95%-os hatékonyság jellemzi a nyomatékok széles tartományában. A motorok így optimális energiafogyasztást érnek el a részterheléses és részleges sebességtartományokban. A nagy hatékonyságú motorok immáron három méretben elérhetők alkalmazások széles köréhez, a teljesítményük a 0,35 kW–11 kW, az állandó nyomatékuk pedig a 1,6 Nm–43,8 Nm közötti tartományban mozog.

Kevesebb változat, áramvonalasabb folyamatok

Nagy túlterhelhetőségüknek, széles beállítási tartományuknak és az akár 2400 ford./percet elérő nagy sebességtartományban megvalósuló állandó nyomatékuknak köszönhetően az IE5+ motorok segítségével számos alkalmazási területen csökkenthető a változatok száma, és jelentős mértékben észszerűbbé tehetők a felügyeleti, gyártási, logisztikai, tárolási és szervizfolyamatok.

Energiahatékonyság és anyagi megtakarítás

Az IE5+ motorok hatékonysága nagyban meghaladja a legmagasabb meghatározott energiahatékonysági osztály követelményeit, aminek köszönhetően jelentősen alacsonyabb az energiafogyasztásuk és CO2e-kibocsátásuk. Az új motortechnológia „holisztikus” szemlélete egyesíti magában az energia- és anyaghatékonyságot, ennélfogva a megoldás kétszer fenntarthatóbb a többinél.

Egy moduláris rendszer kínálta rendszermegoldások

A világ minden részén alkalmazható IE5+ motorok opcionálisan motorba integrált jeladóval, beépített mechanikus fékkel és a közvetlenül a hajtóműre történő peremes szerelést lehetővé tevő több különböző rögzítővel készülnek. A NORD kínálatában optimálisan az ügyfél igényeire hangolt hajtásrendszerek is szerepelnek. A rendszerek összeállítása a vállalat széles, villamos motorokat, hajtóműveket és frekvenciaváltókat magába foglaló moduláris termékkínálatából történik, ami tovább növeli a működési hatékonyságot és csökkenti a tulajdonlás teljes költségét ( TCO ).