Újdonságok –

LogiDrive: A termékcsalád kiterjesztése

Új piacok elérése és új termékek felvétele érdekében a NORD kibővíti sikeres LogiDrive megoldását, amivel újabb alkalmazási területeken kívánja elérhetővé tenni a standardizált, iparágakra optimalizált hajtóművesmotor-változatait.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Új LogiDrive termékcsaládjával az északnémet vállalat egymással tökéletesen összehangolt hajtásmegoldások széles skáláját kínálja; a berendezések sok eltérő követelménynek és célnak megfelelnek, legyen szó energiahatékonyságról, a változatok számának csökkentéséről, költséghatékonyságról és rugalmasságról. A szervizbarát és standardizált moduláris rendszer különböző NORD-berendezések kombinációját kínálja egyetlen hajtásmegoldásban, amely 100%-ban az adott iparág standardjaira és alkalmazási követelményeire szabott.

A kiterjesztett LogiDrive megoldást a kifejlesztői szállítószalagokhoz való alkalmazásra tervezik a következő területeken:

  • postai és csomagkezelési szolgáltatások, valamint repülőtéri alkalmazás
  • raktárakban való használat

Minden terület számára elérhető egy IE5+ szinkronmotor-technológiát tartalmazó speciális verzió és egy IE3 aszinkronmotorokból álló alapváltozat. Amíg a LogiDrive speciális hajtások olyan aspektusokra koncentrálnak mint az energiahatékonyság, a változatok számának csökkentése és a Tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership; TCO), addig az alapváltozatú LogiDrive elsődlegesen a költséghatékonyságot tartja szem előtt.

Tudjon meg többet a LogiDrive termékcsaládról !