Újdonságok –

Ömlesztettanyag-kezelés: Testre szabott hajtóművek a NORD-tól

Jellegüket tekintve, a közúton, vízen és vasúton szállított áruk nagy része ömlesztett anyag. Ebbe a csoportba tartozik például a kavics, szén és gabona. Az iparágspecifikus igények kielégítésére a NORD DRIVESYSTEMS külön megoldásokat kínál.

MAXXDRIVE XT for bulk material handling

Bargteheide, 2023-03-15

Az ömlesztettanyag-kezelés területén kiváltképp három szállítórendszer bír különös jelentőséggel: a serleges szállítóművek, szállítószalagok és -csigák. A nagyon eltérő jellegű áruk által támasztott egyéni követelmények elég nagy kihívás elé állítják az ömlesztett anyagokkal foglalkozó iparágat. A NORD DRIVESYSTEMS iparágat jól ismerő szakemberei tisztában vannak az ömlesztettanyag-kezelés körülményeivel, és megfelelő moduláris hajtásmegoldásokat kínálnak az áruk tárolásához, szállításához, mérlegeléséhez, adagolásához, be- és kirakodásához.

A NORD moduláris rendszere egymáshoz jól illeszkedő komponensekből áll, így a következőkből:

  • Frekvenciaváltók
  • Motorok
  • Hajtóművek
  • Tengelykapcsolók és fékek
  • Hűtőventilátorok
  • Alapkeretek és visszafutás-gátlók

A MAXXDRIVE® ipari hajtóművek számtalan alkalmazás alapját képezik. Kisebb méretű alkalmazásokban elterjedten használják a széles NORD-termékcsalád optimalizált energiahatékonyságú hajtóműves motorjait is.

Tudjon meg többet a NORD ömlesztettanyag-kezelésre alkalmas hajtásmegoldásairól...