• NORD DRIVESYSTEMS Csoport

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • NORDAC PRO frekvenciaváltó

    • Integrált, többprotokollos Ethernet-interfész
    • Több jeladó interfész a többtengelyes működéshez
    • Kikapcsolt áram melletti paraméterezés USB porton keresztül

    Tovább az SK 500P frekvenciaváltóhoz
  • IE5+ motor

    • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
    • Kompakt és higiénikus kialakítás
    • Állandó nagy teljesítmény a teljes beállítási tartományban

    Energiahatékonyabb működés
  • LogiDrive

    • Egyszerű telepítés a helyszínen a teljes körű dugaszoló csatlakoztatásnak köszönhetően
    • Egyedileg konfigurálható az alkalmazásnak megfelelően
    • Az összes elterjedt buszrendszerrel hálózatba kapcsolható

    Hozzájárul a változatok számának csökkentéséhez

NORD DRIVESYSTEMS Csoport - innovatív hajtásmegoldások

Több mint 100 iparág mélyreható ismeretével a birtokunkban, innovatív hajtásmegoldások rendszerszállítójaként kiváló minőségű, rugalmas szolgáltatást kínálunk Önnek. A NORD saját gazdasági társaságokkal van jelen 36 országban, 48 leányvállalatot tart fenn és további értékesítési partnerekkel rendelkezik több mint 50 országban. A partnerei helyszíni tanácsadást és műszaki támogatást nyújtanak, szerelőközpontokat működtetnek és ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

NORD DRIVESYSTEMS aktualitások

Az alumínium hajtások ellenállóvá válnak a tisztítószerekkel szemben

A NORD DRIVESYSTEMS NXD tupH<SUP>®</SUP> felületkezelésének köszönhetően az élelmiszeripar és italgyártás, valamint a primer csomagolás területén tevékenykedő felhasználók élvezhetik az alumínium hajtásmegoldások hatékonyságát. Az élelmiszerekhez is biztonságosan használható felületkezelés olyan jellemzőket kölcsönöz az alumíniumnak, amely higiénia és korrózióállóság szempontjából összehasonlíthatóvá teszi az anyagot a rozsdamentes acéllal.

A NORD a LogiMAT 2026 kiállításon: Rugalmasabb rendszertervezés

A LogiMAT 2026 kiállítás alkalmával a NORD DRIVESYSTEMS megoldásszállító bemutatja az intralogisztikai alkalmazásokat hatékonyabbá, megbízhatóbbá és rugalmasabbá tevő legújabb fejlesztéseit.

A NORD új moduláris rendszere: Rugalmasabb rendszertervezés

A NORD DRIVESYSTEMS koherens, decentralizált hajtáselektronikából és hatékony motorokból álló moduláris rendszere nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a rendszertervezés során. Az alapokat, amelyre a rendszer épül a NORDAC LINK és NORDAC ON frekvenciaváltók képezik, amelyek immáron azonos kommunikációs és biztonsági funkciókat kínálnak. Ezek a jellemzők rugalmassá teszik a használatukat.

Most még nagyobb teljesítménnyel: NORD IE5+ szinkronmotorok

IE5+ motorgenerációjával a NORD DRIVESYSTEMS nagy hatékonyságú megoldásokat ajánl az ipar számára az energia- és erőforrás-felhasználás jelentős csökkentéséhez. A vállalat kiterjesztette az állandó mágnessel ellátott szinkronmotorjainak teljesítménytartományát 11 kW-ig.

Konfiguráljon saját maga

Válasszon termékcsoportot, és hozza létre saját új konfigurációját! A myNORD-portál praktikus és gyors támogatást nyújt a mindennapi munkában. Egyszerűbbé teszi közös üzleti dolgainkat.

Konfiguráljon most

A NORD a nagyvilágban

A NORD a nagyvilágban

A NORD szervizajánlatai

A világ minden részén megtalálható szervizhálózatunknak köszönhetően globális szervizszolgáltatást nyújtunk. Ide tartozik a javítások, pótalkatrész-szállítások és az ügyfelek országában történő helyi kiszállások egyszerű megszervezése és lebonyolítása. Az Ön helyi kapcsolattartói intézik a hazai szervizigényeinek kezelését is.

Tovább a szervizszolgáltatásokhoz

Vásárok és események

Tapasztaljon meg minket és termékeinket élőben!

Szeretettel várjuk Önt számos vásáron világszerte. Tekintse meg az aktuális vásárnaptárat, és találja meg az Önnek megfelelő rendezvényt. Várjuk Önt!

Az összes következő kiállítás