DuoDrive

Kettőből egy lesz.

  • Teljesítménytartomány: 0,35–3,0 kW
  • Rendkívül magas rendszerhatékonyság
  • Kompakt beépítési helyigény a rugalmas felhasználás érdekében
  • Lemosható kivitel NXD tupH felületkezeléssel a legszigorúbb higiéniai követelményeknek való megfelelés érdekében
  • Rendszermegoldás az egyszerű üzembe helyezéshez és a „plug & play” működéshez

Az integrált hajtóműmegoldás: Kettőből egyet

A DuoDrive egy forradalmian új, integrált hajtómű–motor koncepció higiénikus, lemosható kivitelben. Az opcionális NXD tupH felületkezelésnek köszönhetően megfelel a legszigorúbb higiéniai előírásoknak. Egy házban egyesíti a nagy hatékonyságú IE5+ motort és az egyfokozatú, spirális soros hajtóművet. Optimalizált rendszerhatékonyságának, nagy teljesítménysűrűségének és rendkívül alacsony zajkibocsátásának köszönhetően különösen alkalmas az intralogisztika, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar területén működő felhasználók számára. Az egyszerű „plug-and-play” üzembe helyezéssel együtt a teljes DuoDrive-megoldás jelentősen csökkenti a teljes tulajdonlási költséget (TCO) más hajtásrendszerekhez képest.

2021 nyarától kapható.

Termékváltozatok

  • „Plug & play” megoldás a gyors üzembe helyezéshez
  • Higiénikus kialakítás
  • Rugalmas rögzítési lehetőségek: B5 karima, B14 karima

A termék jellemzői

  • Kompakt beépítési méret, így helytakarékos
  • Nagy teljesítménysűrűség
  • Csendes működés a rendkívül alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően
  • A kevesebb kopó alkatrész kevesebb karbantartást igényel

B5010 - Kézikönyv és szerelési utasítás - DuoDrive hajtóműves motor


B5010 - Kézikönyv és szerelési utasítás - DuoDrive hajtóműves motor
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5010 - Katalógus - DuoDrive hajtóműves motorok


G5010 - Katalógus - DuoDrive hajtóműves motorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S5010 - DuoDrive


S5010 - DuoDrive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL5010 - Pótalkatrészlista - DuoDrive hajtóműves motor


PL5010 - Pótalkatrészlista - DuoDrive hajtóműves motor
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Digitális szolgáltatások és önkiszolgálás

Gyors választ kaphat a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Egyszerűen rákereshet a megbízáshoz tartozó dokumentációkra és pótalkatrészekre a NORD-termékazonosító alapján. Felveheti a kapcsolatot a szerviz- és értékesítési munkatársainkkal. Bejelentkezhet a myNORD ügyfélportálra, önállóan összeállíthat NORD-berendezéseket, válaszhat közülük és megrendelheti őket.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • Ideális megoldás szűk helyiségekbe

    A DuoDrive két nagy teljesítményű alkatrészt egyesít egy házban. Ez a koncepció számos előnyt kínál, különösen olyan telepítéseknél, ahol csak korlátozott hely áll rendelkezésre: 

    • Nagy teljesítménysűrűség kompakt méretben 
    • Sokoldalúan használható a nagy beállítási tartománynak köszönhetően 
    • Rugalmasan alkalmazható a piacon elérhető B5 és B14 IEC karimáknak köszönhetően 
    • Szinte univerzálisan használható a világszerte érvényes típusjóváhagyásoknak köszönhetően 
  • Innovatív logisztikai koncepció

    Az intralogisztikai hajtásmegoldásoknak nagy hatékonyságot kell biztosítaniuk a lehető legkisebb helyigény mellett. A DuoDrive ezért ideális koncepció, amely számos tulajdonságával megfelel az iparág legfontosabb követelményeinek: 

    • Energiahatékony működés a rendszer magas hatékonysága révén 
    • Kis helyigény a kompakt méretnek köszönhetően – rugalmasan vezérelhető választható frekvenciaváltóval a kapcsolószekrényben vagy decentralizált falra szereléssel 
    • Nagy futási simaság az alacsony zajszint és a zajterhelés nélküli, egészséges munkakörnyezet érdekében  
    • Személyre szabott érzékelőtechnika a forgásjeladók széles választékának köszönhetően
    • Alacsony TCO és magas ROI a hatékony működés, az egyszerű plug-and-play telepítés, az alacsony karbantartási igény és a lehetséges változatok számának csökkentése révén 
  • Higiénikus megoldás az élelmiszeripar számára

    A DuoDrive-ot nem csupán kompakt mérete és rendkívül alacsony zajszintje teszi az élelmiszeripar számára ideális hajtásmegoldássá. Wash-Down kialakítása az iparág szigorú higiéniai követelményeinek is megfelel. 

    • Higiénikus, lemosható kialakítás, akár IP69K védelmi osztályig, opcionálisan élelmiszeripari felületkezeléssel (NXD tupH®) 
    • Rugalmas vezérlés NORD frekvenciaváltókkal, igény szerint szekrénybe szerelve vagy decentralizált falra szereléssel 
    • Kis helyigény és magas hatékonyság a nagy hatékonyságú IE5+ motor és a hajtómű egy házban való kombinációjának köszönhetően 
    • Piaci szabványoknak megfelelő csatlakozási méretek a meglévő alkalmazásokba való problémamentes integráció érdekében 
    • Gyors üzembe helyezés Plug-and-Play segítségével 

További termékinformációk

Országspecifikus előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

NORD ECO

Tanácsadási koncepciónk az elektromos motorok gyártásában szerzett hosszú távú tapasztalatainkon, valamint több mint 100 iparágból származó ügyfeleinkkel való együttműködésen alapul. A NORD ECO segítségével részletes betekintést nyerhet rendszerének tényleges energiafogyasztásába, és alapos elemzés révén konkrét megtakarítási lehetőségeket azonosíthat – a hajtásrendszereinek nagyobb (gazdasági) hatékonysága és fenntarthatósága érdekében.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával