NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

The control cabinet inverter for all drive applications

A NORDAC PRO egy minden hajtásalkalmazáshoz használható frekvenciaváltó. A NORDAC PRO már az alapkivitelű SK 500P változatában is igen sokoldalú. A speciális SK 530P változat tovább bővíti a lehetőségek körét és funkcionálisan kiegészíthető opcionális SK CU5 modulokkal is. Az SK 550P integrált, több protokollt támogató Ethernet-interfésszel rendelkezik az Ethernet-alapú vezérlőrendszerekhez való hatékony csatlakozás érdekében. A NORDAC PRO egyszerű és kényelmes működtetéséről egy opcionálisan bővíthető Bluetooth-interfész, a paraméterek, készülékszoftver és üzemi adatok tárolására szolgáló SD-memóriakártya, valamint egy, a „dobozban levő” frekvenciaváltó paraméterezését lehetővé tevő USB-interfész gondoskodik. A legkorszerűbb komponensek használata lehetővé teszi a frekvenciaváltó nagyon kompakt kivitelének megvalósítását és biztosítja a helytakarékos szerelésének lehetőségét.

Termékváltozatok

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW
  • Egyfázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–480 V
  • Alap- és speciális kivitelben elérhető
  • Védettség: IP 20
  • Biztonsági funkció
  • SK TU5 dugaszolható vezérlőmodul
  • SK CU5 bővítőmodulok

A termék jellemzői

  • 6x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x relé, 2x analóg bemenet, 1x analóg kimenet 
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Üzembiztonság: STO, SS1
  • Paraméterrel konfigurálható beépített Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB-interfész a feszültségmentes állapotban levő berendezés paraméterezéséhez
  • SD-kártyamodul a paraméteradatok tárolásához/átviteléhez
  • Sorkapcsok a táp- és vezérlőcsatlakozókhoz 2,2 kW-ig 
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterstruktúra
  • A paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével történhet
  • 4, közvetlenül online kapcsolható paraméterkészlet
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • Beépített fékegység a 4-negyedes üzemhez
  • U/f-szabályozás, áramvektor-szabályozás nyílt (open-loop) és zárt hurkú (closed-loop) üzemben
  • Nagyfokú szabályozhatóság és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
  • POSICON - Integrált pozicionáló mód és szinkronüzem
  • Beépített hálózati szűrő