NORD DRIVE MONITOR

A nem tervezett leállások elkerülése intelligens állapotfelügyelet segítségével

A NORD DRIVE MONITOR teljes áttekintést biztosít a felhasználók számára a NORD hajtásrendszereik üzemeltetési adatairól.

Az IIoT-megoldás folyamatosan rögzíti az elektronikus hajtásrendszerek érzékelőadatait és dinamikusan kiszámított üzemeltetési értékeit a további elemzés céljából. Ezek az információk segítenek a kopás azonosításában, a rendellenességek korai felismerésében és a berendezések állapotának valós idejű értékelésében, lehetővé téve a proaktív karbantartási tervezést.

A prediktív karbantartási stratégiák támogatásával a NORD DRIVE MONITOR segít csökkenteni a nem tervezett leállásokat, meghosszabbítani a berendezések élettartamát, javítani az erőforrás-kihasználást és növelni az általános termelési hatékonyságot.

Zökkenőmentes integráció a meglévő IT-infrastruktúrába

A NORD DRIVE MONITOR olyanbevált piaci technológiákra épül , mint az MQTT, a TimescaleDB és a Grafana, és moduláris, skálázható architektúrát kínál az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához és megjelenítéséhez.

A szabványosított interfészek egyszerűsítik a meglévő ügyfélrendszerekkel való integrációt, miközben megbízható platformot biztosítanak az adatelemzéshez és az állapotfigyeléshez. Moduláris felépítése könnyen skálázható az üzem igényeihez, a Docker-alapú telepítés pedig gyakorlatilag bármilyen IT-környezetben lehetővé teszi a megvalósítást.

Hatékony karbantartás a modern IIoT-technológiának köszönhetően

"A NORD DRIVE MONITOR segít az üzemeltetési adatokból hasznosítható információkat nyerni. Avalós idejű állapotfelügyelet és a prediktív karbantartási funkciókkombinálásával hozzájárul a berendezések rendelkezésre állásának javításához, a karbantartási tevékenységek optimalizálásához, valamint a gyár hatékonyabb működéséhez.

Az előnyök áttekintése

  • A berendezések élettartamának meghosszabbítása a kopás korai felismerése révén
  • A nem tervezett leállások csökkentése az IIoT-alapú valós idejű Felügyelet segítségével
  • Hatékonyabb döntéshozatal az átlátható üzemeltetési adatoknak köszönhetően
  • Jobb erőforrás-kihasználás és előre tervezhető karbantartási ütemterv
  • Rugalmas, skálázható architektúra bármilyen méretű létesítményhez
  • Zökkenőmentes integráció a meglévő IT-infrastruktúrába szabványosított IIoT-interfészek révén

NORDCON: Teljes hajtásvezérlés az ujjhegyein

A Windows és mobil eszközökre készült NORDCON szoftvercsomag kényelmes hozzáférést biztosít a hajtásrendszerekhez, az egytengelyes alkalmazásoktól a komplex többtengelyes megoldásokig.

A szoftver intuitív paraméterbeállítást, az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő hatékony programozást (beleértve az ST és IL nyelveket is), valamint gyors diagnosztikát tesz lehetővé egy felhasználói felületenkeresztül.

Az olyan funkciók, mint az Ethernet-alagút, a beépített oszcilloszkóp-funkciók és a legfontosabb paraméterekhez való gyors hozzáférés megkönnyítik a NORD hajtásrendszerek üzembe helyezését, felügyeletét és optimalizálását, miközben maximalizálják a teljesítményt és a hatékonyságot.

Tudjon meg többet a NORDCON-ról

Intelligens felügyelet az állásidő csökkentése érdekében

Tudja meg, hogyan segít a NORD DRIVE MONITOR a hajtásrendszer teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérésében, a prediktív karbantartási stratégiák támogatásában és a berendezések általános rendelkezésre állásának javításában.

Fedezze fel a legfontosabb jellemzőket és előnyöket a szórólapunkban.

Letöltés a szórólapról

Beszéljen szakértőinkkel

A NORD DRIVE MONITOR ötvözi az intelligens állapotfelügyeletet a prediktív karbantartási funkciókkal, hogy javítsa a megbízhatóságot és csökkentse a nem tervezett leállásokat. Szakértőink segítenek Önnek a megoldás alkalmazásába és meglévő infrastruktúrájába történő integrálásának legmegfelelőbb módjának meghatározásában. Vegye fel velünk a kapcsolatot >>

Állapotfigyelés

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

A NORD érzékelők, szoftverarchitektúrák és interfészek széles kínálatával támogatja az általa létrehozott hajtásmegoldások folyamatos állapotfelügyeletét. Ez nem csak az adatok állandó rögzítését és feldolgozását teszi lehetővé, de hozzájárul a megelőző jellegű karbantartás megvalósításához és azon keresztül a hajtáselektronika hatékonyságának és rendelkezésre állásának növeléséhez is.

Karbantartás és állagmegóvás

A rendszeres karbantartás meghosszabbítja a kiváló minőségű NORD-hajtások élettartamát. A tapasztalt hajtásspecialistáink által nyújtott szakértő támogatásnak köszönhetően növelhető a berendezések rendelkezésre állása és biztosítható a költségek tervezhetősége. Több különböző szolgáltatást kínálunk Önnek a moduláris NORD Smart Check szervizcsomagtól a nagyjavításig.

Modernizálás és bővítés

Műszakilag az élvonalban
A hajtások modernizálása egy újabb technológiára való frissítést, a hatékonyság növelését és azzal a CO₂-lábnyom csökkentését jelenti. Profitáljon Ön is a műszaki haladásból és hozza az aktuálisan elérhető legkorszerűbb szintre az alkalmazott hajtástechnikát! A NORD-dal egy hozzáértő és tapasztalt partnert tudhat az oldalán, aki tudja, mi a legfontosabb.