nsd tupH

Alumíniumházak felületkezelése

Az nsd tupH-val kezelt berendezések optimálisan alkalmazhatók szélsőséges környezetekben és szigorú higiéniai feltételek között.

alt

nsd tupH felületkezelés

Szélsőséges külső feltételek közötti használatra tervezett hajtástechnika egy standard hajtóműves motorok által jellemzett termékkínálatban, a rozsdamentes acélhoz hasonló ellenálló képességgel és kiemelkedő ár-teljesítmény aránnyal – erre az igényre a NORD DRIVESYSTEMS most megtalálta a választ: Egy különleges eljárással kezeljük az alumínium felületét, és ezzel extrém ellenállósággal ruházzuk fel. A különlegesen lezárt réteg akár 7-szer keményebb, mint az alumínium alapanyag, és akár 1000-szer keményebb a festékeknél és lakkoknál, ezért csak nagyon kismértékben kopik. Egyedülálló korrózió elleni védelmet nyújt, hiszen nem festékréteg, amely leválhat vagy lepattogzódhat.

nsd tupH az élelmiszeriparban

  • Megfelel az FDA Title 21 CFR 175.300 előírásainak
  • Átfogó tesztek tisztítószerek széles palettájával

Az nsd tupH előnyei

  • Korrózióálló és megakadályozza a kontaktkorróziót
  • Könnyen tisztítható felületek
  • Sav- és lúgálló (teljes pH-tartomány)
  • Nincs beszivárgás, sérülések esetén sem
  • Nem pattogzik le
  • A rozsdamentes acél költséghatékony alternatívája
  • Könnyebb a rozsdamentes acélnál

nsd tupH szélsőséges alkalmazási és környezeti feltételek között

  • Vegyszerekkel tisztítható (wash-down, a teljes pH-tartomány)
  • Magas levegő-páratartalom melletti használat
  • Tengereken és vízpartokon való használat
  • Az italgyártásban és az élelmiszeriparban való használat
  • Autómosókban való használat
  • Tejgazdaságokban való használat
  • Gyógyszeriparban való használat
  • Víz- és csatornázási berendezésekhez való használat

A felületkezelt alumínium házrészekkel végzett tesztek:

  • ASTM D714 felhólyagosodás
  • ASTM D610-08 korrózió
  • ASTM D1654-08 karcolódás
  • ASTM B117-09 sópermetteszt
  • ASTM D3170 graviméter teszt
  • DIN EN ISO 9227 sópermetteszt
  • DIN EN ISO 2409 rácsvágó vizsgálat

nsd tupH - Sealed Surface Conversion System

  • Felületkezelés
  • Nincs lepattogzódás
  • Rozsdamentes acélhoz hasonlóan korrózióálló
  • Lepattogzásmentes
  • Nincs szivárgás
  • Megfelel az FDA Title 21 CFR 175.300 előírásainak

Elérhető nsd tupH termékek

Az előnyök áttekintése Lakk Nikkel- és nikkel-teflon bevonat Nemesacél nsd tupH
A bevonatok nem pattogzanak le – – – – ++ ++
Nincs bevonat – – – – ++ ++
Korrózióálló + + ++ ++
Költségek + + –– +
Súly ++ ++ –– ++
Elérhető termékkínálat + + –– +
Egyenletes felület – – ++ ++
Hővezető képesség + + –– +

++ = nagyon jó, -- = nagyon rossz