ÚJ

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

A decentralizált frekvenciaváltót kifejezetten a vízszintes szállítórendszerek támasztotta speciális követelményekre fejlesztették ki. A NORDAC ON IE3-hajtásokhoz készül, a NORDAC ON+ pedig az IE5+ szinkronmotorral való együttműködésre optimalizált. A készülékház-alakjának köszönhetően a NORDAC ON PURE kifejezetten a Food & Beverage (élelmiszeripar és italgyártás) területén való alkalmazásra készül. A terméksorozat jellemzője a beépített Ethernet-interfész, a teljes körű dugaszolható csatlakoztathatóság, valamint a különösen kisméretű kivitel. Gazdaságos plug-and-play megoldás IIoT-környezetekbe.

  • Teljesítménytartomány: 0,37 – 3 kW
  • 3-fázisú 380–480 V
  • NORDAC ON IE3-hajtásokhoz, NORDAC ON+ IE5+ hajtásokhoz, NORDAC ON PURE IE5+ hajtásokkal F&B területre
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69
  • Üzembiztonság

  • 4 db digitális bemenet, 2 db digitális kimenet
  • Üzembiztonság: STO, SS1
  • Paraméterenként konfigurálható integrált Ethernet-interfész (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • Készülékszoftver-frissítés Etherneten keresztül
  • Jeladó interfészek: RS-485
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterstruktúra
  • A paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével történhet
  • 4, közvetlenül online kapcsolható paraméterkészlet
  • Beépített fékegység a 4-negyedes üzemért
  • U/f-szabályozás, áramvektor-szabályozás nyílt (open-loop) és zárt hurkú (closed-loop) üzemben
  • Nagyfokú szabályozhatóság és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
  • POSICON - Integrált pozicionáló mód
  • Beépített hálózati szűrő

S9013 - NORDAC ON and ON+


S9013 - NORDAC ON and ON+
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORDCON

NORDCON

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv


BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual


BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - manual


BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Posicon kézikönyv


BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Posicon kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet, supplementary manual


BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet, supplementary manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Functional Safety


BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Functional Safety
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap


TI 80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274218-221 - Technical Information / Data sheet SK H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL


TI_275274218-221 - Technical Information / Data sheet SK H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274617-619 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB


TI_275274617-619 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274621-623 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB


TI_275274621-623 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274685-687 - Technical Information / Datasheet SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL


TI_275274685-687 - Technical Information / Datasheet SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274690-692 - Technical Information / Data sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL


TI_275274690-692 - Technical Information / Data sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI_275274695-697 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL


TI_275274695-697 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3080_E3000 - Frequency inverter for horizontal conveyor applications


F3080_E3000 - Frequency inverter for horizontal conveyor applications
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9013 - NORDAC ON and ON+


S9013 - NORDAC ON and ON+
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310001 - Supplier’s declaration of conformity - acma


C310001 - Supplier’s declaration of conformity - acma
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310001_EN_acma - Supplier’s declaration of conformity -acma


C310001_EN_acma - Supplier’s declaration of conformity -acma
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310002 - Certificate According to EN 61800-5-2:2017


C310002 - Certificate According to EN 61800-5-2:2017
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P


C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - NORDAC ON SK 3xxP


Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - NORDAC ON SK 3xxP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Declaration of Conformity for the NORDAC ON/ON+, SK 300P from NORD Drivesystems - Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+, SK 300P


Declaration of Conformity for the NORDAC ON/ON+, SK 300P from NORD Drivesystems - Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+, SK 300P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai