BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motor

A robusztus minden-az-egyben hajtómű

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 215 HP
  • Forgatónyomatékok: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Hagyomány és funkcionalitás. A NORD homlokkerekes hajtóművei a 80-as évek óta a bevált blokkházas kivitelben készülnek, és többek között a kis karbantartási igényükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki a többi hajtómű közül.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Kis helyigényű, kompakt kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény ház
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0003_GIND - GIND referenciajelentés


CS0003_GIND - GIND referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0018 - SMS MEER referenciajelentés


CS0018 - SMS MEER referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0055


CS0055
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz


TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit


PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók


PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020006_3020 - EAC gyártói nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC gyártói nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020007_1319 - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020009 Motors RU - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – NORD Privody Oroszország


C020009 Motors RU - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – NORD Privody Oroszország
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek


C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek


C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai