MAXXDRIVE® homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Módosítások: 5.6:1 - 30,000:1

A homlokkerekes kivitelű MAXXDRIVE® ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. A kivitelének köszönhetően az elegyítők hajtása gyakran kiegészítő csapágyak nélkül megvalósítható. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. A hatékony hűtőrendszerek csökkentik a hőmérsékletet és megnövelik a kenőanyagok élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimalizált tanácsadás teszi lehetővé.

  • Különböző csapágyak és kihajtótengelyek az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Számos kihajtóoldali perem lehetőség
  • Több különböző motorbeépítési lehetőség
  • Hatékony hűtési opció elérhetősége
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.

  • Optimális tömítettség a kenőanyagok kilépésének megakadályozására
  • Kis zajszintű üzem a zajterhelés minimálisra csökkentéséhez
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálása érdekében
  • Szimmetrikus konstrukció
  • Szimmetrikus és döntött helyzetű szerelés
  • Optimális integrálhatóság az ügyfélnél rendelkezésre álló alkalmazásba a 6 lehetséges beszerelési lehetőségnek köszönhetően
  • Azonos házméret és beépítési méret valamennyi áttételhez (2- és 3-fokozatú)
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE


B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE


B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0005_EKATO - EKATO referenciajelentés


CS0005_EKATO - EKATO referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0018 - SMS MEER referenciajelentés


CS0018 - SMS MEER referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0055


CS0055
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List


Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai