Protezione dalla corrosione
Protezione ottimale per ambienti critici
nsd tupH è la nostra soluzione per le condizioni ambientali corrosive. Utilizzate l’ampia gamma dei nostri riduttori, motori e convertitori di frequenza in alluminio in svariati settori, ad esempio nell'industria alimentare, chimica, farmaceutica e marina.
Requisiti elevati
I processi di pulizia con additivi di lavaggio altamente efficaci vengono costantemente ampliati e pongono requisiti sempre più elevati per quanto riguarda la progettazione igienica e la resistenza alla corrosione.
Gli standard per l'industria alimentare, chimica e farmaceutica prescrivono processi di lavaggio e disinfezione intensivi e rigorosi.
Per evitare la distruzione di materiale da parte di detergenti e disinfettanti, la struttura e il rivestimento delle macchine per queste applicazioni devono essere lisci e garantire la migliore pulibilità possibile nei cicli di pulizia manuali o automatici.
Motoriduttori e convertitori di frequenza con superficie liscia e finitura superficiale nsd tupH soddisfano i requisiti di resistenza all'usura e pulibilità.
NORD DRIVESYSTEMS ha introdotto nuove soluzioni (in termini di materiali, trattamento e lavorazione) per le superfici di motori, riduttori e componenti e offre un pacchetto di protezione con un'eccezionale resistenza agli agenti pulenti tipicamente utilizzati nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Sistema di conversione della superficie stagna
nsd tupH di NORD DRIVESYSTEMS è la soluzione perfetta per applicazioni ad alte prestazioni e condizioni estreme. Costituisce un'alternativa alla vernice multistrato e all'acciaio inossidabile in ambienti altamente corrosivi.
- è conforme a FDA Title 21 DCFR 175.300
- superfici facili da pulire
- insensibile agli acidi e agli alcali (ampio range di pH)
- nessuna infiltrazione di corrosione, anche in caso di danni
- nessuna sfaldatura
- resistente alla corrosione - impedisce la corrosione da contatto
- non sono presenti tipi di cromo
Ecco come funziona
Mentre i metodi convenzionali applicano il rivestimento solo sulla superficie e possono anche coprire aree porose, il processo nsd tupH ha uno strato di base che penetra permanentemente nella superficie dell'alluminio e garantisce una base forte per il legame tra il rivestimento superficiale e l'alluminio. Questa combinazione offre un'estrema resistenza ed è una superficie più dura di una lega di alluminio non trattata.
I riduttori moderni devono essere robusti, compatti, potenti, economici e leggeri. Il vantaggio dell'alluminio è il suo peso ridotto, perché il peso è un fattore di costo, soprattutto quando il riduttore stesso è un carico che deve essere spostato come parte di un sistema di posizionamento automatico. Per questo motivo, la lega di alluminio è diventata il materiale preferito per le scatole dei riduttori in molti settori.
NORD DRIVESYSTEMS migliora molte delle ottime proprietà che una lega di alluminio offre per le custodie dei riduttori NORD. Il materiale ha anche una certa resistenza alla corrosione intrinseca e non ha bisogno di essere ulteriormente protetto in tutti i casi. Come minimo, un alloggiamento in alluminio è un conduttore di calore molto migliore di uno in ghisa. Le basse temperature di esercizio che ne derivano hanno un effetto benefico sui componenti interni dell'ingranaggio e consentono una maggiore durata.
Motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1
Motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1
Motoriduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Motori sincroni lisci
MOTORIDUTTORE AD ASSI PARALLELI UNICASE
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Installazione flessibile
Krijn Verwijs
Gli azionamenti resistono alla corrosione anche in atmosfera salina
La lavorazione di molluschi e crostacei avviene presso l'azienda a conduzione familiare Krijn Verwijs B.V., sulla costa olandese del Mare del Nord, in un'atmosfera umida e salmastra. Quello che da sempre è un limite per i motoriduttori, è stato ampiamente superato dal trattamento superficiale nsd tupH di NORD.
Ambit Projects
Soluzioni di azionamento versatili per l’industria alimentare
Il costruttore di macchine inglese Ambit Projects realizza impianti per il lavaggio di prodotti agricoli utilizzando motoriduttori NORD. Il trattamento superficiale nsd tupH garantisce che la carcassa del motoriduttore sia resistente alla corrosione.
MOPOS
Azionamenti di ultima generazione per mescolatori impiegati in malterie
Per garantire tutte le diverse sfumature del gusto, è necessario un processo di produzione complesso. Le macchine funzionano ininterrottamente. Per prevenire i guasti, MOPOS installa gli azionamenti particolarmente affidabili di NORD.
Octopi Brewery
NORD alla spina
Per soddisfare i requisiti della commessa , NORD DRIVESYSTEMS ha fornito alla Octopi Brewing motoriduttori dotati di uno speciale trattamento superficiale. Grazie al trattamento nsd tupH, i motoriduttori sono particolarmente resistenti alla corrosione.
Potete trovare ulteriori informazioni qui: